目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-93-2 - Sauterelle horizontale à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_93_2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_93_2/26_93_2.prj},{NB=emile_maurin_26-931-20_0},{REF=26-931-20},{BESTNR=390120},{ARTNR=A9217U},{GR=2},{HK=900},{ALPHA=96},{ASG=M 6},{VB=18.2},{L3X=36.5},{AX1=26.0},{A1=38.0},{A2=5.5},{A3=6.00},{B=28.0},{B1=40.0},{B3=3.0},{C=25.0},{C1=14.0},{C2=2.5},{F=6.4},{H=52.6},{HWMIN=-2},{HWMAX=6},{L=162},{L1X=61.5},{L2X=19.0},{GEW=230},{AS=M6 x 47},{PPATH=26_93_2_asmtpl.prj},{CTN=MIN},{ANGLE=0},{D1=5,5},{H1=25},{H2=14},{H3=52,6},{H4=2,5},{L1=6,2},{L2=61,4},{L3=162},{L4=26},{L5=36,5},{L6=19},{L7=3},{L8=6},{L9=28},{L10=40},{L11=38},{A=96},{F1=0,9},{VIS=M6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
A
[°]
F1
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-931-10
26-931-10
5,2
19
9,5
38,2
2
5,8
36,8
105
13,5
20
12
-
5,7
19
27
25
94
0,7
M5
Emile Maurin 26-931-20
26-931-20
5,5
25
14
52,6
2,5
6,2
61,4
162
26
36,5
19
3
6
28
40
38
96
0,9
M6
Emile Maurin 26-931-30
26-931-30
6,6
34
17,5
68,5
3
9
66,3
189
26
36,8
22
2,5
8
31
47
42
95
2,2
M8
Emile Maurin 26-931-40
26-931-40
8,7
45
23,8
90
4
11,4
103
269
41,2
64,8
28,5
1,8
9
43
59
59
95
3,4
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表