目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-160 - Loquet à came zamac, avec sécurité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_160
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_160/19_160.prj},{NB=emile_maurin_19-1602-28-32_1_0},{REF=19-1602-28-32},{POS=1},{ROT=0},{VERSION=Carré 8 mm},{D1=28},{H1=6.5},{L1=32},{INFOS=INFOTEXTE},{A=32},{AX=4 bis 32},{FARBE=SR},{FORM=VK8},{PPATH=19_160/19_160_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-1600-28-4
19-1600-28-4
Triangle 7 mm
28
6.5
4
Emile Maurin 19-1600-28-6
19-1600-28-6
Triangle 7 mm
28
6.5
6
Emile Maurin 19-1600-28-8
19-1600-28-8
Triangle 7 mm
28
6.5
8
Emile Maurin 19-1600-28-1...
19-1600-28-10
Triangle 7 mm
28
6.5
10
Emile Maurin 19-1600-28-1...
19-1600-28-13
Triangle 7 mm
28
6.5
13
Emile Maurin 19-1600-28-1...
19-1600-28-14
Triangle 7 mm
28
6.5
14
Emile Maurin 19-1600-28-1...
19-1600-28-16
Triangle 7 mm
28
6.5
16
Emile Maurin 19-1600-28-1...
19-1600-28-18
Triangle 7 mm
28
6.5
18
Emile Maurin 19-1600-28-2...
19-1600-28-20
Triangle 7 mm
28
6.5
20
Emile Maurin 19-1600-28-2...
19-1600-28-22
Triangle 7 mm
28
6.5
22
Emile Maurin 19-1600-28-2...
19-1600-28-24
Triangle 7 mm
28
6.5
24
Emile Maurin 19-1600-28-2...
19-1600-28-26
Triangle 7 mm
28
6.5
26
Emile Maurin 19-1600-28-2...
19-1600-28-28
Triangle 7 mm
28
6.5
28
Emile Maurin 19-1600-28-3...
19-1600-28-30
Triangle 7 mm
28
6.5
30
Emile Maurin 19-1600-28-3...
19-1600-28-32
Triangle 7 mm
28
6.5
32
Emile Maurin 19-1601-28-4
19-1601-28-4
Carré 7 mm
28
6.5
4
Emile Maurin 19-1601-28-6
19-1601-28-6
Carré 7 mm
28
6.5
6
Emile Maurin 19-1601-28-8
19-1601-28-8
Carré 7 mm
28
6.5
8
Emile Maurin 19-1601-28-1...
19-1601-28-10
Carré 7 mm
28
6.5
10
Emile Maurin 19-1601-28-1...
19-1601-28-13
Carré 7 mm
28
6.5
13
Emile Maurin 19-1601-28-1...
19-1601-28-14
Carré 7 mm
28
6.5
14
Emile Maurin 19-1601-28-1...
19-1601-28-16
Carré 7 mm
28
6.5
16
Emile Maurin 19-1601-28-1...
19-1601-28-18
Carré 7 mm
28
6.5
18
Emile Maurin 19-1601-28-2...
19-1601-28-20
Carré 7 mm
28
6.5
20
Emile Maurin 19-1601-28-2...
19-1601-28-22
Carré 7 mm
28
6.5
22
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表