目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-620 - Boîtier de positionnement pour disque d'indexation - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_62/17_620.prj},{NB=emile_maurin_17-620-27},{REF=17-620-27},{MATIERE=Acier},{D1=27},{D2=31},{H1=16.5},{H2=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{RSCH=27},{D3=15.000},{D4=2.650},{D5=2.150},{NORMNR=GN 187.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
+0.2/+0.3
[mm]
D2
-0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 17-620-22
17-620-22
Acier
22
26
14.5
12.5
Emile Maurin 17-620-27
17-620-27
Acier
27
31
16.5
14.5
Emile Maurin 17-620-32
17-620-32
Acier
32
36
19.5
17.5
Emile Maurin 17-620-40
17-620-40
Acier
40
44
24.5
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表