目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-603 - Disque d'indexation acier - Taraudage/Taraudage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_60/17_603.prj},{NB=emile_maurin_17-603-27-60},{REF=17-603-27-60},{D1=27},{D2=19.5},{D3=M5},{D6=M4},{D7=4},{H1=7.50},{H2=15},{H3=0.7},{L1=15},{L2=15},{NDD=60},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM6=4.000},{NDM3=5.000},{WS=ST},{WSX='ST','Sinterstahl','NI','Edelstahl'},{NORMNR=GN 187.4},{R4P=0.060},{D5R=8.100},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
H11
[mm]
H1
+/-0.09
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
NDD
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-603-22-48
17-603-22-48
22
15.5
M4
M3
3
6.50
13
0.6
12
12
48
Emile Maurin 17-603-22-60
17-603-22-60
22
15.5
M4
M3
3
6.50
13
0.6
12
12
60
Emile Maurin 17-603-27-48
17-603-27-48
27
19.5
M5
M4
4
7.50
15
0.7
15
15
48
Emile Maurin 17-603-27-60
17-603-27-60
27
19.5
M5
M4
4
7.50
15
0.7
15
15
60
Emile Maurin 17-603-32-48
17-603-32-48
32
23.5
M6
M5
5
9.00
18
0.9
18
18
48
Emile Maurin 17-603-32-60
17-603-32-60
32
23.5
M6
M5
5
9.00
18
0.9
18
18
60
Emile Maurin 17-603-40-48
17-603-40-48
40
30.0
M8
M6
6
11.50
23
1.3
23
23
48
Emile Maurin 17-603-40-60
17-603-40-60
40
30.0
M8
M6
6
11.50
23
1.3
23
23
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表