目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-040 - Douille épaulée pour vernier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_04/17_040.prj},{NB=emile_maurin_17-040-50-16},{REF=17-040-50-16},{D1=50},{D2=16},{D2X=12 , 16 , 20 , 28},{D3=54.7},{D4=38},{L1=14.5},{L2=5.5},{B=4.000},{T=1.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-040.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 17-040-24-12
17-040-24-12
24
12
26.7
18
13.5
5.5
Emile Maurin 17-040-32-12
17-040-32-12
32
12
35.7
25
13.5
5.5
Emile Maurin 17-040-32-14
17-040-32-14
32
14
35.7
25
13.5
5.5
Emile Maurin 17-040-32-16
17-040-32-16
32
16
35.7
25
13.5
5.5
Emile Maurin 17-040-50-12
17-040-50-12
50
12
54.7
38
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-50-16
17-040-50-16
50
16
54.7
38
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-50-20
17-040-50-20
50
20
54.7
38
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-50-28
17-040-50-28
50
28
54.7
38
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-68-12
17-040-68-12
68
12
74.7
50
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-68-14
17-040-68-14
68
14
74.7
50
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-68-16
17-040-68-16
68
16
74.7
50
14.5
5.5
Emile Maurin 17-040-68-22
17-040-68-22
68
22
74.7
50
14.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表