目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-224 - Bouton croisillon à tige filetée acier - Technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_22/15_224.prj},{NB=emile_maurin_15-224-40-40},{REF=15-224-40-40},{D1=40},{D2=M8},{L1=40},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 6335.4},{D2X=8},{LX=16,20,25,30,40,55},{H3=14.000},{D3=18},{R1=3.000},{R2=15.000},{R3=60.000},{H1=25},{H2=13},{WEIGHT=0.0270},{CTN=39263000},{PARTNUMBER=GN 6335.4-ST-40-M8-40},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
Emile Maurin 15-224-32-16
15-224-32-16
32
M6
16
Emile Maurin 15-224-32-20
15-224-32-20
32
M6
20
Emile Maurin 15-224-32-25
15-224-32-25
32
M6
25
Emile Maurin 15-224-32-30
15-224-32-30
32
M6
30
Emile Maurin 15-224-32-35
15-224-32-35
32
M6
35
Emile Maurin 15-224-32-45
15-224-32-45
32
M6
45
Emile Maurin 15-224-40-16
15-224-40-16
40
M8
16
Emile Maurin 15-224-40-20
15-224-40-20
40
M8
20
Emile Maurin 15-224-40-25
15-224-40-25
40
M8
25
Emile Maurin 15-224-40-30
15-224-40-30
40
M8
30
Emile Maurin 15-224-40-40
15-224-40-40
40
M8
40
Emile Maurin 15-224-40-55
15-224-40-55
40
M8
55
Emile Maurin 15-224-50-25
15-224-50-25
50
M10
25
Emile Maurin 15-224-50-30
15-224-50-30
50
M10
30
Emile Maurin 15-224-50-35
15-224-50-35
50
M10
35
Emile Maurin 15-224-50-45
15-224-50-45
50
M10
45
Emile Maurin 15-224-50-55
15-224-50-55
50
M10
55
Emile Maurin 15-224-63-30
15-224-63-30
63
M12
30
Emile Maurin 15-224-63-35
15-224-63-35
63
M12
35
Emile Maurin 15-224-63-40
15-224-63-40
63
M12
40
Emile Maurin 15-224-63-50
15-224-63-50
63
M12
50
Emile Maurin 15-224-63-60
15-224-63-60
63
M12
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表