目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-135 - Bouton étoile en tôle inox, imperdable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_135
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_135/15_135.prj},{NB=emile_maurin_15-1352-40},{REF=15-1352-40},{VERSION=Anneau et chaînette},{D1=40},{D2=M8},{D3=14},{H1=24},{H2=12},{H3=3.2},{H4=15},{R1=22.3},{S1=2.8},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{PPATH=15_135/15_135_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 15-1351-40
15-1351-40
Anneau
40
M8
14
24
12
3.2
15
22.3
2.8
Emile Maurin 15-1351-50
15-1351-50
Anneau
50
M10
18
30
17
3.9
18
29.6
3.2
Emile Maurin 15-1351-60
15-1351-60
Anneau
60
M12
20
38
20
3.9
22
30.7
3.2
Emile Maurin 15-1352-40
15-1352-40
Anneau et chaînette
40
M8
14
24
12
3.2
15
22.3
2.8
Emile Maurin 15-1352-50
15-1352-50
Anneau et chaînette
50
M10
18
30
17
3.9
18
29.6
3.2
Emile Maurin 15-1352-60
15-1352-60
Anneau et chaînette
60
M12
20
38
20
3.9
22
30.7
3.2
Emile Maurin 15-1353-40
15-1353-40
Anneau et câble
40
M8
14
24
12
3.2
15
22.3
2.8
Emile Maurin 15-1353-50
15-1353-50
Anneau et câble
50
M10
18
30
17
3.9
18
29.6
3.2
Emile Maurin 15-1353-60
15-1353-60
Anneau et câble
60
M12
20
38
20
3.9
22
30.7
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表