您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-125 - Bouton champignon - Acier - A tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_12/15_125.prj},{NB=emile_maurin_15-125-20},{REF=15-125-20},{D1=20},{D2=6},{D3=M 8},{D3X=8},{P=1.250},{D4=12},{H1=24},{L1=12},{T=9},{R1=25.0},{R2=2.0},{R3=7.0},{L1X=6.0},{D5=9.0},{L2=12.0},{L3=20.5},{ANG=14.036},{HHE=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-125.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-125-16
15-125-16
16
M 6
10
18
10
Emile Maurin 15-125-20
15-125-20
20
M 8
12
24
12
Emile Maurin 15-125-25
15-125-25
25
M 8
14
29
14
Emile Maurin 15-125-32
15-125-32
32
M10
18
37
16
Emile Maurin 15-125-36
15-125-36
36
M12
20
42
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-40 - Poussoir à ressort à bille 6 pans creux - Acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23-420 - Rondelle plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 41-36 - Aimant cylindrique acier laqué rouge ou zingué, taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
17.02.2022
Modèle 15-127 - Bouton champignon - Inox - A tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 15-115 - Bouton champignon technopolymère à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 35-208 - Pied inox à tige filetée avec semelle collée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
07320 - Rondelle renforcée, acier ou aluminium DIN 6340
norelem
30.05.2024
Modèle 15-121 - Bouton champignon - Acier - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 15-145 - Bouton champignon bakélite - A tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 11-502 - Poignée étrier fonte - Pelliculé noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-050 - Doigt d'indexage - Acier - A bouton - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 15-221 - Bouton croisillon à tige filetée acier - Fonte goupillé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表