目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-080 - Bouton conique bakélite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_08
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_08/15_080.prj},{NB=emile_maurin_15-080-25-8},{REF=15-080-25-8},{D1=25},{D2=M 6},{D2VIS=8},{D2X=M 6 , M 8},{D3=15},{H1=38},{H2=18},{R2=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-080.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
Emile Maurin 15-080-20-5
15-080-20-5
20
M 5
12
30
18
Emile Maurin 15-080-20-6
15-080-20-6
20
M 6
12
30
18
Emile Maurin 15-080-25-6
15-080-25-6
25
M 6
15
38
18
Emile Maurin 15-080-25-8
15-080-25-8
25
M 6
15
38
18
Emile Maurin 15-080-30-8
15-080-30-8
30
M 8
18
46
18
Emile Maurin 15-080-30-10
15-080-30-10
30
M 10
18
46
18
Emile Maurin 15-080-35-10
15-080-35-10
35
M 10
21
53
21
Emile Maurin 15-080-35-12
15-080-35-12
35
M 12
21
53
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表