MLC 9000 42 x 85 - Spannsatz MLC 9000 42 x 85
Walther Flender
Spannsatz
MLC 9000
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc209000/mlc209000204220x2085.prj},{NB=MLC 9000 42 x 85},{ARTIKELID=MLC 9000 42 x 85},{SHAFTDIAM=42},{TOTWIDOUTSCRE=85},{TOTWIDWITSCRE=93},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=1},{OUTERDIAM=85},{AXIALFORCE=57},{SURPRESSHUB=0},{PREVIEW=mlc9000_80x125_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 9000 42 x 85},{ORDERDES=MLC 9000 42 x 85},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/-},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 9000},{NN_CUSTOM=MLC 9000 42 x 85},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 9000 42 x 85},{PRJPREVIEW=mlc9000_80x125_asm.jpg},{STPFILE=mlc9000_42x85_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 9000 42 x 85
MLC 9000 42 x 85
Spannsatz MLC 9000 42 x 8...
42
MLC 9000 42 x 85
85
93
M 8
41
1
85
57
0
h8/-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表