MLC 9000 24 x 55 - Spannsatz MLC 9000 24 x 55
Walther Flender
Spannsatz
MLC 9000
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc209000/mlc209000202420x2055.prj},{NB=MLC 9000 24 x 55},{ARTIKELID=MLC 9000 24 x 55},{SHAFTDIAM=24},{TOTWIDOUTSCRE=60},{TOTWIDWITSCRE=66},{TIGHTSCREW=17},{TORQUE=390},{OUTERDIAM=55},{AXIALFORCE=33},{SURPRESSHUB=0},{PREVIEW=mlc9000_80x125_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 9000 24 x 55},{ORDERDES=MLC 9000 24 x 55},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h8/-},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 9000},{NN_CUSTOM=MLC 9000 24 x 55},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 9000 24 x 55},{PRJPREVIEW=mlc9000_80x125_asm.jpg},{STPFILE=mlc9000_24x55_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 9000 24 x 55
MLC 9000 24 x 55
Spannsatz MLC 9000 24 x 5...
24
MLC 9000 24 x 55
60
66
M 6
17
390
55
33
0
h8/-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表