MLC 7000 170 x 225 - Spannsatz MLC 7000 170 x 225
Walther Flender
Spannsatz
MLC 7000
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc207000/mlc2070002017020x20225.prj},{NB=MLC 7000 170 x 225},{ARTIKELID=MLC 7000 170 x 225},{SHAFTDIAM=170},{TOTWIDOUTSCRE=146},{TOTWIDWITSCRE=162},{TIGHTSCREW=355},{TORQUE=96},{OUTERDIAM=225},{AXIALFORCE=1},{SURPRESSHUB=113},{PREVIEW=mlc7000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 7000 170 x 225},{ORDERDES=MLC 7000 170 x 225},{SCREWSIZE=M 16},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 7000},{NN_CUSTOM=MLC 7000 170 x 225},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 7000 170 x 225},{PRJPREVIEW=mlc7000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc7000-170x225_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 7000 170 x 225
MLC 7000 170 x 225
Spannsatz MLC 7000 170 x ...
170
MLC 7000 170 x 225
146
162
M 16
355
96
225
1
113
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表