MLC 7000 140 x 190 - Spannsatz MLC 7000 140 x 190
Walther Flender
Spannsatz
MLC 7000
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc207000/mlc2070002014020x20190.prj},{NB=MLC 7000 140 x 190},{ARTIKELID=MLC 7000 140 x 190},{SHAFTDIAM=140},{TOTWIDOUTSCRE=114},{TOTWIDWITSCRE=128},{TIGHTSCREW=230},{TORQUE=58},{OUTERDIAM=190},{AXIALFORCE=825},{SURPRESSHUB=123},{PREVIEW=mlc7000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 7000 140 x 190},{ORDERDES=MLC 7000 140 x 190},{SCREWSIZE=M 14},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 7000},{NN_CUSTOM=MLC 7000 140 x 190},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 7000 140 x 190},{PRJPREVIEW=mlc7000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc7000-140x190_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 7000 140 x 190
MLC 7000 140 x 190
Spannsatz MLC 7000 140 x ...
140
MLC 7000 140 x 190
114
128
M 14
230
58
190
825
123
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表