MLC 5000-SP 45 x 80 - Spannsatz MLC 5000-SP 45 x 80
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-SP
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-sp/mlc205000-sp204520x2080.prj},{NB=MLC 5000-SP 45 x 80},{ARTIKELID=MLC 5000-SP 45 x 80},{SHAFTDIAM=45},{TOTWIDOUTSCRE=33},{TOTWIDWITSCRE=41},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=1616},{OUTERDIAM=80},{AXIALFORCE=72},{SURPRESSHUB=108},{PREVIEW=mlc5000-sp-80-40x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-SP 45 x 80},{ORDERDES=MLC 5000-SP 45 x 80},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 5000-SP 45 x 80},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-SP 45 x 80},{PRJPREVIEW=mlc5000-sp-80-40x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000-sp-80-45x80_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5000-SP 45 x 80
MLC 5000-SP 45 x 80
Spannsatz MLC 5000-SP 45 ...
45
MLC 5000-SP 45 x 80
33
41
M 8
41
1616
80
72
108
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表