MLC 5000-A 55 x 85 - Spannsatz MLC 5000-A 55 x 85
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-A
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-a/mlc205000-a205520x2085.prj},{NB=MLC 5000-A 55 x 85},{ARTIKELID=MLC 5000-A 55 x 85},{SHAFTDIAM=55},{TOTWIDOUTSCRE=51},{TOTWIDWITSCRE=59},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=4},{OUTERDIAM=85},{AXIALFORCE=130},{SURPRESSHUB=140},{PREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-A 55 x 85},{ORDERDES=MLC 5000-A 55 x 85},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-A},{NN_CUSTOM=MLC 5000-A 55 x 85},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-A 55 x 85},{PRJPREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000a-55x85_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5000-A 55 x 85
MLC 5000-A 55 x 85
Spannsatz MLC 5000-A 55 x...
55
MLC 5000-A 55 x 85
51
59
M 8
41
4
85
130
140
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hakon®-Spannsätze - Hakon®-Spannsätze
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Spannsätze - Baureihe 112
Ketten Fuchs
13.03.2018
KBS 70 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Hakon®-Spannsätze - Baureihe 136
Ketten Fuchs
13.03.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表