您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MIT01 16 - 带肩铰链销/挡圈固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mit01_16.prj},{NB=MIT04-M-D12-L15},{D=12},{MM=1.15},{F=3},{DD=11.5},{E=3.0},{H=17.0},{CODE=MIT04},{TYPE=A},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{NAME1=1 Retaining ring},{THE1=stainless steel},{NAME2=1 U-nut},{THE2=stainless steel},{NAME3=1 standard nut},{THE3=stainless steel (TBK55 series)},{LTOL=+0.1/0},{LPOOL=[15.0:220.0/0.1]},{MMTOL=+0.14/0},{DDTOL=0/-0.11},{THESH=C},{THESPE=12},{TOLPOOL1='M','P','H','F','C','T'},{MPOOL1=+0.008/+0.002},{MPOOL2=+0.012/+0.004},{MPOOL3=+0.015/+0.006},{MPOOL4=+0.018/+0.007},{MPOOL5=+0.021/+0.008},{PPOOL1=+0.012/+0.006},{PPOOL2=+0.020/+0.012},{PPOOL3=+0.024/+0.015},{PPOOL4=+0.029/+0.018},{TOL=M},{L=15},{ZZEE=N/A},{EE=0},{ZZEC=N/A},{EC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NAME1
附件·名称
ⁿ/ₐ
THE1
附件·材质
ⁿ/ₐ
NAME2
附件·名称
ⁿ/ₐ
THE2
附件·材质
ⁿ/ₐ
NAME3
附件·名称
ⁿ/ₐ
THE3
附件·材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
MMTOL
m公差
ⁿ/ₐ
F
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
THESH
附件挡圈·形状
ⁿ/ₐ
THESPE
附件挡圈·规格
ⁿ/ₐ
MIT01-M-D2-L5
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
2
0.50
+0.05/2
2
1.5
+0.06/2
1.5
4.5
E
1.5
MIT01-M-D3-L5
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
3
0.50
+0.05/2
2
2.0
+0.06/2
1.5
5.5
E
1.5
MIT01-M-D4-L5
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
4
0.70
+0.1/2
2
3.0
+0.06/2
1.5
6.5
E
2
MIT01-M-D5-L10
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
5
0.70
+0.1/2
2
4.0
+0.075/2
1.5
8.0
E
2
MIT01-M-D6-L10
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
6
0.70
+0.1/2
2
5.0
+0.075/2
1.5
9.0
E
5
MIT01-M-D8-L10
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
8
0.90
+0.1/2
3
7.0
+0.09/2
2.0
12.0
E
7
MIT01-M-D10-L15
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
10
1.15
+0.14/2
3
9.6
0/-0.09
2.0
14.0
C
10
MIT01-M-D12-L15
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
12
1.15
+0.14/2
3
11.5
0/-0.11
3.0
17.0
C
12
MIT01-M-D13-L25
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
13
1.15
+0.14/2
3
12.4
0/-0.11
3.0
18.0
C
13
MIT01-M-D14-L25
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
14
1.15
+0.14/2
3
13.4
0/-0.11
3.0
19.0
C
14
MIT01-M-D15-L25
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
15
1.15
+0.14/2
3
14.3
0/-0.11
3.0
20.0
C
15
MIT01-M-D16-L30
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
16
1.15
+0.14/2
3
15.2
0/-0.11
3.0
21.0
C
16
MIT01-M-D17-L30
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
17
1.15
+0.14/2
3
16.2
0/-0.11
3.0
22.0
C
17
MIT01-M-D18-L30
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
18
1.35
+0.14/2
3
17.0
0/-0.11
3.0
23.0
C
18
MIT01-M-D20-L30
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
20
1.35
+0.14/2
3
19.0
0/-0.21
4.0
26.0
C
20
MIT01-M-D22-L30
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
22
1.35
+0.14/2
3
21.0
0/-0.21
4.0
27.0
C
22
MIT01-M-D25-L30
MIT01
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
25
1.35
+0.14/2
3
23.9
0/-0.21
4.0
31.0
C
25
MIT02-M-D2-L5
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
2
0.50
+0.05/2
2
1.5
+0.06/2
1.5
4.5
E
1.5
MIT02-M-D3-L5
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
3
0.50
+0.05/2
2
2.0
+0.06/2
1.5
5.5
E
1.5
MIT02-M-D4-L5
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
4
0.70
+0.1/2
2
3.0
+0.06/2
1.5
6.5
E
2
MIT02-M-D5-L10
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
5
0.70
+0.1/2
2
4.0
+0.075/2
1.5
8.0
E
2
MIT02-M-D6-L10
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
6
0.70
+0.1/2
2
5.0
+0.075/2
1.5
9.0
E
5
MIT02-M-D8-L10
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
8
0.90
+0.1/2
3
7.0
+0.09/2
2.0
12.0
E
7
MIT02-M-D10-L15
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
10
1.15
+0.14/2
3
9.6
0/-0.09
2.0
14.0
C
10
MIT02-M-D12-L15
MIT02
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈
弹簧钢
1个U型螺帽
镀锌
1个标准螺帽
发黑(TBK51系列)
12
1.15
+0.14/2
3
11.5
0/-0.11
3.0
17.0
C
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表