您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-30 - Embout à rotule femelle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_30_asy.prj},{NB=michaud_chailly_C1-30-9150},{REF=C1-30-915},{MAT=acier/acier},{FORM=Sans étanchéité},{FIL= taraudage à gauche},{D1=15 -0.008},{A=0},{D2=26},{D3=22.0},{D4=18.4},{D5=40},{D6=M 14 x 2},{D7=22},{D8=21.0},{D9=26},{L1=12 -0.12},{L2=10.0},{H1=81.0},{H2=61},{H3=30},{H4=20},{H5=8.0},{D=8},{R1S=0.3},{C=17.00},{CO=44.80},{JR=0.030-0.082},{L1IN=12.000},{NDM=14.000},{P=2.000},{X=9.657},{Y=14.516},{Z=34.601},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c1-30-15.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
FIL
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
R1S
Arrondis r1s mini
[mm]
C
Charges de base dyn. C
[kN]
CO
Charges de base stat. Co
[kN]
JR
Jeu radial
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-30-6
C1-30-6
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
6 -0.008
14
10.0
8.0
21
M 6 x 1
11
10.0
13
6 -0.12
4.4
40.5
30
11
12
5.0
0.3
3.40
10.20
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-8
C1-30-8
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
8 -0.008
16
13.0
10.2
24
M 8 x 1.25
14
12.5
16
8 -0.12
6.0
48.0
36
15
14
5.0
0.3
5.50
16.00
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-10
C1-30-10
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
10 -0.008
19
16.0
13.2
29
M 10 x 1.5
17
15.0
19
9 -0.12
7.0
57.5
43
20
15
6.5
0.3
8.15
22.00
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-12
C1-30-12
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
12 -0.008
22
18.0
14.9
34
M 12 x 1.75
19
17.5
22
10 -0.12
8.0
67.0
50
23
18
6.5
0.3
10.80
30.40
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-15
C1-30-15
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
15 -0.008
26
22.0
18.4
40
M 14 x 2
22
21.0
26
12 -0.12
10.0
81.0
61
30
20
8.0
0.3
17.00
44.80
0.030-0.082
Michaud Chailly C1-30-17
C1-30-17
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
17 -0.008
30
25.0
20.7
46
M 16 x 2
27
24.0
30
14 -0.12
11.0
90.0
67
34
23
10.0
0.3
21.20
56.50
0.030-0.082
Michaud Chailly C1-30-20
C1-30-20
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
20 -0.010
35
29.0
24.1
53
M 20 x 1.5
32
27.5
35
16 -0.12
13.0
103.5
77
40
27
10.0
0.3
30.00
75.60
0.030-0.082
Michaud Chailly C1-30-25
C1-30-25
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
25 -0.010
42
35.5
29.3
64
M 24 x 2
36
33.5
42
20 -0.12
17.0
126.0
94
48
32
12.0
0.6
48.00
88.20
0.037-0.100
Michaud Chailly C1-30-30
C1-30-30
acier/acier
Sans étanchéité
Taraudage à droite
30 -0.010
47
40.7
34.2
73
M 30 x 2
41
40.0
50
22 -0.12
19.0
146.5
110
56
37
15.0
0.6
62.00
119.00
0.037-0.100
Michaud Chailly C1-30-96
C1-30-96
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
6 -0.008
14
10.0
8.0
21
M 6 x 1
11
10.0
13
6 -0.12
4.4
40.5
30
11
12
5.0
0.3
3.40
10.20
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-98
C1-30-98
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
8 -0.008
16
13.0
10.2
24
M 8 x 1.25
14
12.5
16
8 -0.12
6.0
48.0
36
15
14
5.0
0.3
5.50
16.00
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-910
C1-30-910
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
10 -0.008
19
16.0
13.2
29
M 10 x 1.5
17
15.0
19
9 -0.12
7.0
57.5
43
20
15
6.5
0.3
8.15
22.00
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-912
C1-30-912
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
12 -0.008
22
18.0
14.9
34
M 12 x 1.75
19
17.5
22
10 -0.12
8.0
67.0
50
23
18
6.5
0.3
10.80
30.40
0.023-0.068
Michaud Chailly C1-30-915
C1-30-915
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
15 -0.008
26
22.0
18.4
40
M 14 x 2
22
21.0
26
12 -0.12
10.0
81.0
61
30
20
8.0
0.3
17.00
44.80
0.030-0.082
Michaud Chailly C1-30-917
C1-30-917
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
17 -0.008
30
25.0
20.7
46
M 16 x 2
27
24.0
30
14 -0.12
11.0
90.0
67
34
23
10.0
0.3
21.20
56.50
0.030-0.082
Michaud Chailly C1-30-920
C1-30-920
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
20 -0.010
35
29.0
24.1
53
M 20 x 1.5
32
27.5
35
16 -0.12
13.0
103.5
77
40
27
10.0
0.3
30.00
75.60
0.030-0.082
Michaud Chailly C1-30-925
C1-30-925
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
25 -0.010
42
35.5
29.3
64
M 24 x 2
36
33.5
42
20 -0.12
17.0
126.0
94
48
32
12.0
0.6
48.00
88.20
0.037-0.100
Michaud Chailly C1-30-930
C1-30-930
acier/acier
Sans étanchéité
taraudage à gauche
30 -0.010
47
40.7
34.2
73
M 30 x 2
41
40.0
50
22 -0.12
19.0
146.5
110
56
37
15.0
0.6
62.00
119.00
0.037-0.100
Michaud Chailly C1-302-35
C1-302-35
acier / acier
Avec étanchéité
Taraudage à droite
35 -0.012
55
47.0
39.7
82
M 36 x 3
50
47.0
58
25 -0.12
21.0
166.0
125
60
42
15.0
0.6
80.00
159.00
0.037-0.100
Michaud Chailly C1-302-40
C1-302-40
acier / acier
Avec étanchéité
Taraudage à droite
40 -0.012
62
53.0
45.0
92
M 39 x 3
55
52.0
65
28 -0.12
23.0
188.0
142
65
48
18.0
0.6
100.00
194.00
0.043-0.120
Michaud Chailly C1-302-45
C1-302-45
acier / acier
Avec étanchéité
Taraudage à droite
45 -0.012
68
60.0
50.7
102
M 42 x 3
60
58.0
70
32 -0.12
27.0
196.0
145
65
52
20.0
0.6
127.00
259.00
0.043-0.120
Michaud Chailly C1-302-50
C1-302-50
acier / acier
Avec étanchéité
Taraudage à droite
50 -0.012
75
66.0
55.9
112
M 45 x 3
65
62.0
75
35 -0.12
30.0
216.0
160
68
60
20.0
0.6
156.00
313.00
0.043-0.120
Michaud Chailly C1-302-70
C1-302-70
acier / acier
Avec étanchéité
Taraudage à droite
70 -0.015
105
92.0
77.8
160
M 56 x 4
85
80.0
98
49 -0.15
42.0
280.0
200
80
87
20.0
1.0
315.00
964.00
0.055-0.142
Michaud Chailly C1-302-93...
C1-302-935
acier / acier
Avec étanchéité
taraudage à gauche
35 -0.012
55
47.0
39.7
82
M 36 x 3
50
47.0
58
25 -0.12
21.0
166.0
125
60
42
15.0
0.6
80.00
159.00
0.037-0.100
Michaud Chailly C1-302-94...
C1-302-940
acier / acier
Avec étanchéité
taraudage à gauche
40 -0.012
62
53.0
45.0
92
M 39 x 3
55
52.0
65
28 -0.12
23.0
188.0
142
65
48
18.0
0.6
100.00
194.00
0.043-0.120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表