MHK01 21 - 铰链销·直杆·止动螺丝固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mhk01_21.prj},{NB=MHK04-D13-L25-F0-E1},{CODE=MHK04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=13},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=25},{LPOOL=[25.0:220.0/0.1]},{F=0.0},{FPOOL1=[0:$LPOOL1./0.1]},{E=1},{EPOOL=[1:50/1]},{G=1.0},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL='N/A','N/A','MD','MD'},{M=M4},{MPOOL=4},{V=8},{LNIK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
MHK01-D3-L5-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
3
0.5
MHK01-D4-L5-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
4
0.5
MHK01-D5-L10-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
5
0.5
MHK01-D6-L10-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
6
1.0
MHK01-D8-L10-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
8
1.0
MHK01-D10-L15-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
10
1.0
MHK01-D12-L15-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
12
1.0
MHK01-D13-L25-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
13
1.0
MHK01-D14-L25-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
14
1.0
MHK01-D15-L25-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
15
1.0
MHK01-D16-L30-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
16
2.0
MHK01-D17-L30-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
17
2.0
MHK01-D18-L30-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
18
2.0
MHK01-D20-L30-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
20
2.0
MHK01-D22-L30-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
22
2.0
MHK01-D25-L30-F0-E1
MHK01
止动螺丝固定型
S45C
-
发黑
25
2.0
MHK02-D3-L5-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
3
0.5
MHK02-D4-L5-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
4
0.5
MHK02-D5-L10-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
5
0.5
MHK02-D6-L10-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
6
1.0
MHK02-D8-L10-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
8
1.0
MHK02-D10-L15-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
10
1.0
MHK02-D12-L15-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
12
1.0
MHK02-D13-L25-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
13
1.0
MHK02-D14-L25-F0-E1
MHK02
止动螺丝固定型
S45C
40-45HRC
发黑
14
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表