您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
MGHC - 標準柱型感應油壓缸
君帆
油壓產品
標準柱型油缸(HC系列)
MGHC 標準柱型感應油缸(臺灣製造)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/mghc/mghc_asmtab.prj},{NB=MGHC-A-70-SD-C-63-5-Tx1-1-0-A(0)},{MODEL=MGHC},{TYPE=A},{WP=70},{CT=},{IT=SD},{RS=C},{BORE=63},{STROKE=5},{C=},{SJ=},{SW=T},{SN=1},{ISS=1},{ASL=0},{ITOPP=-A},{CAVP=},{PM=},{POS=0},{MMC=30},{KK1D=24},{KK1P=1.5},{AC=35},{MMB=35},{KK2D=30},{KK2P=1.5},{AB=45},{B=55},{DC=17},{DB=17},{E=90},{F=15},{FC=15},{FB=20},{H=58},{I=14},{J=42},{K=34},{P=88},{P1=88},{Q=12},{SC=27},{SB=32},{W=35},{Y=27},{Z=19},{DD1=12},{DD2=1.5},{EE=1/2},{LF=149},{LZ=172},{RR=63},{X=1/4x行程+55},{PPATH=assemblies/mghc_asmtpl.prj},{DCC=TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
RR
[mm]
X
[mm]
DCC
ⁿ/ₐ
MGHC-A-70-SD-C-32-5-Tx1-1...
MGHC
32
16
M12X1.5
18
35
14
55
11
50
14
36
26
76
76
10
14
30
23
13
M10X1.5
3/8
123
144
40
1/3.5x行程+45
TW
MGHC-A-70-SD-C-40-5-Tx1-1...
MGHC
40
20
M16X1.5
25
40
14
65
11
50
14
36
26
76
76
10
17
30
23
13
M10X1.5
3/8
123
144
45
1/3.5x行程+45
TW
MGHC-A-70-SD-C-50-5-Tx1-1...
MGHC
50
25
M20X1.5
30
46
14
75
14
58
14
42
34
88
88
10
21
30
27
19
M10X1.5
3/8
148
170
52
1/3.5x行程+45
TW
MGHC-A-70-SD-C-63-5-Tx1-1...
MGHC
63
30
M24X1.5
35
55
17
90
15
58
14
42
34
88
88
12
27
35
27
19
M12X1.5
1/2
149
172
63
1/4x行程+55
TW
MGHC-A-70-SD-C-80-5-Tx1-1...
MGHC
80
35
M30X1.5
45
65
17
110
18
62
14
46
40
98
98
15
32
35
28
22
M16X1.5
1/2
166
190
80
1/4x行程+55
TW
MGHC-A-70-SD-C-100-5-Tx1-...
MGHC
100
40
M36X1.5
60
80
20
135
20
74
14
50
40
114
114
17
37
40
30
20
M18X1.5
3/4
184
214
102
1/4x行程+55
TW
MGHC-A-70-SD-C-125-5-Tx1-...
MGHC
125
56
M48X1.5
75
95
22
165
24
83
17
58
48
123
123
20
50
45
38
28
M22X1.5
3/4
213
247
122
1/5x行程+65
TW
MGHC-A-70-SD-C-150-5-Tx1-...
MGHC
150
65
M60X2
85
110
22
196
28
89
19
58
48
129
129
24
62
50
38
28
M26X1.5
3/4
223
261
148
1/5x行程+65
TW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表