目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
MFQ24A - 密封圈UN型
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/mfq24a.prj},{NB=MFQ24A4-10},{LV1=UN type},{MAT=TPU},{HN=HS90 ± 5},{SUR=blue},{OTM=-20-100℃},{OPE=0~30MPa},{IVL=0.03~0.5m/s},{USE=Universal axial sliding one-way seal for hole shaft},{CODE=MFQ24A},{MYCODE=P_MFQ24A},{VAR02=4.0},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX99=0.00,0.00,1.00,0.00},{AV021=3,4,6,7,8,10,12,14,16,18,22,25,28,30,32,35,38,40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
OTM
使用溫度範圍
ⁿ/ₐ
OPE
使用壓力範圍
ⁿ/ₐ
IVL
綫速度
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
B
[mm]
FIX04
H
[mm]
MFQ24A4-10
MFQ24A4-10
UN型
TPU
HS90 ± 5
藍色
-20-100℃
0~30MPa
0.03~0.5m/s
孔軸通用的軸向滑動單向密封
MFQ24A
4
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表