您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
MFQ14A MFQ14F MFQ15A MFQ15F - O型圈-V系列·AS系列
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/mfq14a.prj},{NB=MFQ14F15},{LV1=V Series},{MAT=Fluororubber},{HN=70+/-5},{COLOUR=black},{AOT=-15~200°C},{JISS=4 kinds of D},{PPE=Heat-resistant type},{CODE=MFQ14F},{MYCODE=M_NVF},{VAR10=15},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
顏色
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
ⁿ/ₐ
JISS
JIS符號
ⁿ/ₐ
PPE
用途
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
JIS公稱編號
ⁿ/ₐ
FIX04
W
[mm]
AF04
W(容差)
[mm]
FIX06
do(內徑)
[mm]
AF06
do(內徑容差)
[mm]
MFQ14A15
MFQ14A15
V系列
丁腈橡膠
70+/-5
黑色
-30~100°C
1種A
耐礦物油用
MFQ14A
V15
4.00
±0.1
14.50
±0.20
MFQ14F15
MFQ14F15
V系列
氟橡膠
70+/-5
黑色
-15~200°C
4種D
耐熱型
MFQ14F
V15
4.00
±0.1
14.50
±0.24
MFQ15A1
MFQ15A1
AS系列
丁腈橡膠
70+/-5
黑色
-30~100°C
-
耐礦物油用
MFQ15A
-
1.02
±0.07
0.74
±0.10
MFQ15F1
MFQ15F1
AS系列
氟橡膠
70+/-5
黑色
-15~200°C
-
耐熱型
MFQ15F
-
1.02
±0.07
0.74
±0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表