目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
MFQ12A MFQ12B MFQ12SW MFQ12F - O型圈-S系列
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/mfq12a.prj},{NB=MFQ12B3},{LV1=S Series},{MAT=NBR},{HN=90+/-5},{COLOUR=black},{AOT=-25~100°C},{PPE=Mineral oil resistance},{CODE=MFQ12B},{MYCODE=M_NSB},{VAR10=3.0},{AF04=±0.1},{AF08=0/-0.05},{AF10=+0.05/0},{AF12=+0.25/0},{AF18=±0.05},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
顏色
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
ⁿ/ₐ
PPE
用途
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
JIS公稱編號
ⁿ/ₐ
FIX04
W
[mm]
AF04
W(容差)
[mm]
FIX06
do(內徑)
[mm]
AF06
do(內徑容差)
[mm]
FIX08
d(配套材料)
[mm]
AF08
d(配套材料容差)
[mm]
FIX10
D(配套材料)
[mm]
AF10
D(配套材料容差)
[mm]
FIX12
G尺寸 不帶保護墊圈
[mm]
AF12
G尺寸 容差
ⁿ/ₐ
FIX18
H尺寸
[mm]
AF18
H尺寸容差
[mm]
FIX20
R尺寸最大值
[mm]
MFQ12A3
MFQ12A3
S系列
丁腈橡膠
70+/-5
黑色
-30~100°C
耐礦物油用
MFQ12A
3.0
1.5
±0.1
2.5
±0.15
3.0
0/-0.05
5.0
+0.05/0
2.5
+0.25/0
1.0
±0.05
0.2
MFQ12B3
MFQ12B3
S系列
丁腈橡膠
90+/-5
黑色
-25~100°C
耐礦物油用
MFQ12B
3.0
1.5
±0.1
2.5
±0.15
3.0
0/-0.05
5.0
+0.05/0
2.5
+0.25/0
1.0
±0.05
0.2
MFQ12SW3
MFQ12SW3
S系列
矽膠
50+/-5
乳白色
-50~200°C
耐熱型
MFQ12SW
3.0
1.5
±0.1
2.5
±0.45
3.0
0/-0.05
5.0
+0.05/0
2.5
+0.25/0
1.0
±0.05
0.2
MFQ12F3
MFQ12F3
S系列
氟橡膠
70+/-5
黑色
-15~200°C
耐熱型
MFQ12F
3.0
1.5
±0.1
2.5
±0.30
3.0
0/-0.05
5.0
+0.05/0
2.5
+0.25/0
1.0
±0.05
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表