您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MFP1 06 - 悬臂销·引导式外螺纹安装·带外螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mfp01_06.prj},{NB=MFP02-16-Y2-F10-G5-N8},{D=16},{P=12},{MPOOL=12},{H=21},{W=18},{DD=15.2},{MM=1.15},{DD1=11.5},{MM1=1.15},{CODE=MFP02},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{YPOOL=[2:65/1]},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:160/1]},{GPOOL=[5:15/1]},{NPOOL=[8,10,12]},{M=M12},{WTHE=0/-0.2},{NCPOOL=[8,10,12,15]},{GG10POOL=1.5},{GG11POOL=2},{GG12POOL=3},{GG13POOL=4},{GG14POOL=5},{RR10POOL=0.25},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=1},{RR13POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=1},{FF13POOL=4.5},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=8.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=13.8},{FF19POOL=17},{FF20POOL=20},{FF21POOL=20.2},{Y=2},{F=10},{G=5},{N=8},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZNC=0},{NC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
P
P g6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
MFP01-3-Y2-F3-G3-N3
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
3
M3
7
5
MFP01-4-Y2-F3-G3-N3
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
4
M4
8
6
MFP01-5-Y2-F3-G3-N3
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
5
M5
9
7
MFP01-6-Y2-F5-G5-N4
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
6
M6
10
8
MFP01-8-Y2-F5-G5-N5
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
8
M8
12
10
MFP01-10-Y2-F5-G5-N6
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
10
M10
15
13
MFP01-12-Y2-F10-G5-N6
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
12
M12
17
14
MFP01-13-Y2-F10-G5-N6
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
12
M12
18
15
MFP01-15-Y2-F10-G5-N8
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
12
M12
20
17
MFP01-16-Y2-F10-G5-N8
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
12
M12
21
18
MFP01-17-Y2-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
12
M12
23
20
MFP01-18-Y2-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
12
M12
23
20
MFP01-20-Y4-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
20
M20
26
24
MFP01-20A-Y4-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
16
M16
26
24
MFP01-22-Y4-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
20
M20
28
25
MFP01-22A-Y4-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
16
M16
28
25
MFP01-25-Y4-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
20
M20
31
27
MFP01-25A-Y4-F10-G5-N10
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
16
M16
31
27
MFP01-30-Y4-F10-G5-N12
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
20
M20
36
32
MFP01-30A-Y4-F10-G5-N12
MFP01
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
30A
30
-0.007/-0.022
16
M16
36
32
MFP02-3-Y2-F3-G3-N3
MFP02
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
3
3
-0.002/-0.010
3
M3
7
5
MFP02-4-Y2-F3-G3-N3
MFP02
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
4
4
-0.004/-0.014
4
M4
8
6
MFP02-5-Y2-F3-G3-N3
MFP02
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
5
5
-0.004/-0.014
5
M5
9
7
MFP02-6-Y2-F5-G5-N4
MFP02
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.014
6
M6
10
8
MFP02-8-Y2-F5-G5-N5
MFP02
带外螺纹型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
8
M8
12
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表