您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MFKS, MFKS-S, MFKS-DS, SMFKS, SMFKS-S - 法兰一体型无油衬套固定座组件 标准型 单衬型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfks.prj},{NB=MFKS16},{SEAL=},{MATH=},{DD=16},{D=28},{L1=10},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{W=37}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFKS6
MFKS6
MFKS
无电解镀镍
6
12
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFKS8
MFKS8
MFKS
无电解镀镍
8
15
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFKS10
MFKS10
MFKS
无电解镀镍
10
19
32
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFKS12
MFKS12
MFKS
无电解镀镍
12
21
32
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFKS13
MFKS13
MFKS
无电解镀镍
13
23
32
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFKS16
MFKS16
MFKS
无电解镀镍
16
28
37
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFKS20
MFKS20
MFKS
无电解镀镍
20
32
42
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFKS25
MFKS25
MFKS
无电解镀镍
25
40
58
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFKS30
MFKS30
MFKS
无电解镀镍
30
45
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
MFKS35
MFKS35
MFKS
无电解镀镍
35
52
68
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
MFKS40
MFKS40
MFKS
无电解镀镍
40
60
80
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
MFKS50
MFKS50
MFKS
无电解镀镍
50
80
90
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表