Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-10B-2-C45-50HRC - ZRG双链轮,一侧有轮毂,ISO 10 B-2,节距5/8x3/8",材料C45,齿部感应淬火
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_5-8x3-8.prj},{NB=12688118},{ARTNR=12688118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=10 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=74},{B=16},{L=45},{GEW=1.68},{RD=10.16},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{B2=25.5},{DZ=75},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12688108
12688108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
8
47.0
41.48
25
12
40
0.19
84839089
12688109
12688109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
9
52.6
46.42
30
12
40
0.29
84839089
12688110
12688110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
10
57.5
51.37
35
12
40
0.36
84839089
12688111
12688111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
11
63.0
56.34
39
14
40
0.45
84839089
12688112
12688112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
12
68.0
61.34
44
14
40
0.57
84839089
12688113
12688113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
13
73.0
66.32
49
14
40
0.70
84839089
12688114
12688114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
14
78.0
71.34
54
14
40
0.84
84839089
12688115
12688115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
15
83.0
76.36
59
14
40
0.99
84839089
12688116
12688116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
16
88.0
81.37
64
16
45
1.25
84839089
12688117
12688117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
17
93.0
86.39
69
16
45
1.47
84839089
12688118
12688118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
18
98.3
91.42
74
16
45
1.68
84839089
12688119
12688119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
19
103.3
96.45
79
16
45
1.90
84839089
12688120
12688120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
20
108.4
101.49
84
16
45
2.14
84839089
12688121
12688121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
21
113.4
106.52
85
16
45
2.30
84839089
12688122
12688122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
22
118.0
111.55
90
16
45
2.59
84839089
12688123
12688123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
23
123.4
116.58
95
16
45
2.87
84839089
12688124
12688124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
24
128.3
121.62
100
16
45
3.14
84839089
12688125
12688125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
25
134.0
126.66
105
16
45
3.48
84839089
12688127
12688127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
27
144.0
136.75
110
20
45
3.94
84839089
12688130
12688130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
30
158.8
151.87
120
20
45
4.87
84839089
12688132
12688132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
32
168.9
161.95
120
20
45
5.34
84839089
12688136
12688136
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
36
189.1
182.15
120
20
45
6.38
84839089
12688138
12688138
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
10 B-2
ZRG
38
199.2
192.24
120
20
45
6.95
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表