Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-STRD-92A-GELB - 用于弹性联接的弹性元件,标准,92° Shore A,材料为聚氨酯,黄色
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_standard_92.prj},{NB=60509238},{ARTNR=60509238},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff gelb},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 92°A (weich), gelb},{BG=38},{AD=80},{ZZ=8},{DMN=190.0},{DMM=380.0},{DMW=49.0},{TKN=3.2},{TKM=5},{GEW=58.0},{D1=38.0},{D2=64.00},{D3=54.0},{D4=44.0},{D5=80},{D6=38},{D7=6.0},{L1=18},{L2=2.10},{L3=13.51},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.28},{T2=0.40},{T3=0.42},{RA=32},{RB=1.5},{TN=ring_92_38},{XB1=0.0},{XB2=0.0},{XB3=0.00},{XB4=0.00},{XD1=0.0},{XB5=0.0},{LL2=0.0},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{R=0.00},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
AD
外侧-Ø
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DMW
可互换的扭矩
[Nm]
TKN
扭转反冲力TKN/名义扭矩
[Grad]
TKM
扭转反冲力TK最大/最大容许扭矩
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60519207_1
60519207_1
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
7
14
4
1.1
2.2
0.3
1.3
2
0.7
39269097
60519209_2
60519209_2
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
9
20
4
2.9
5.9
0.8
1.3
2
1.8
39269097
60509214
60509214
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
14
30
4
7.5
15.0
2.0
6.4
10
5.0
39269097
60509219
60509219
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
19
40
6
10.0
20.0
2.6
3.2
5
7.0
39269097
60509224
60509224
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
24
55
8
35.0
70.0
9.1
3.2
5
22.0
39269097
60509228
60509228
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
28
65
8
95.0
190.0
25.0
3.2
5
32.0
39269097
60509238
60509238
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
38
80
8
190.0
380.0
49.0
3.2
5
58.0
39269097
60509242
60509242
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
42
95
8
265.0
530.0
69.0
3.2
5
70.0
39269097
60509248
60509248
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
48
105
8
310.0
620.0
81.0
3.2
5
98.0
39269097
60509255
60509255
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
55
120
8
410.0
820.0
107.0
3.2
5
120.0
39269097
60509265
60509265
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
65
135
8
625.0
1250.0
163.0
3.2
5
210.0
39269097
60509275
60509275
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
75
160
10
1280.0
2560.0
333.0
3.2
5
340.0
39269097
60509290
60509290
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
90
200
10
2400.0
4800.0
624.0
3.2
5
700.0
39269097
60509295
60509295
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
100
225
10
3300.0
6600.0
858.0
3.2
5
900.0
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表