Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-STRD-64D-GRUEN - 用于弹性接头的弹性元件,标准,邵氏硬度64°,材料为聚氨酯,绿色
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_standard_64.prj},{NB=60506442},{ARTNR=60506442},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 64ºD (hart), grün},{BG=42},{AD=95},{ZZ=8},{DMN=560},{DMM=1120},{DMW=146.0},{TKN=2.5},{TKM=3.6},{GEW=70},{D1=45.0},{D2=76.00},{D3=60.0},{D4=53.0},{D5=95},{D6=46},{D7=6.0},{L1=20},{L2=2.00},{L3=15.92},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.28},{T2=0.40},{T3=0.42},{RA=36},{RB=1.5},{TN=ring_64_42},{XB1=0.0},{XB2=0.0},{XB3=0.00},{XB4=0.00},{XD1=0.0},{XB5=0.0},{LL2=MIN},{L4=MIN},{L5=MIN},{L6=MIN},{R=MIN},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
AD
外侧-Ø
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DMW
可互换的扭矩
[Nm]
TKN
扭转反冲力TKN/名义扭矩
[Grad]
TKM
扭转反冲力TK最大/最大容许扭矩
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60506414
60506414
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
14
30
4
16
32
4.2
4.5
7.0
5
84839089
60506419
60506419
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
19
40
6
21
42
5.5
2.5
3.6
7
84839089
60506424
60506424
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
24
55
8
75
150
19.5
2.5
3.6
22
84839089
60506428
60506428
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
28
65
8
200
400
52.0
2.5
3.6
32
84839089
60506438
60506438
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
38
80
8
405
810
105.0
2.5
3.6
58
84839089
60506442
60506442
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
42
95
8
560
1120
146.0
2.5
3.6
70
84839089
60506448
60506448
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
48
105
8
655
1310
170.0
2.5
3.6
98
84839089
60506455
60506455
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
55
120
8
825
1650
215.0
2.5
3.6
120
84839089
60506465
60506465
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
65
135
8
1175
2350
306.0
2.5
3.6
210
84839089
60506475
60506475
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
75
160
10
2400
4800
624.0
2.5
3.6
340
84839089
60506490
60506490
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
90
200
10
4500
9000
1170.0
2.5
3.6
700
84839089
60506495
60506495
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64ºD(硬),绿色
100
225
10
6185
12370
1608.0
2.5
3.6
900
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表