Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR28/48 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为28至48,已组装。
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
齿轮联轴器BOS II尺寸28-48
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.28-48/zk_bos2_gr_28-48.prj},{NB=60763225_60763200},{ARTNR=60763225_60763200},{D1D2=25},{DMN=65},{DMS=110},{DZ=7300},{D=50},{DH=76},{B=17.0},{L1=35},{E=13},{L=83},{LH=47},{M=18.0},{GEW=1090},{GEW1=90},{XZ1=40},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=63},{ZZB=13.5},{XNB1=8},{XNT1=3.3},{XNG=8},{XNGK=6.65},{T=11.0},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Taschenteil: Polyamid 6.6, Nabenteile: Sintermetall brüniert},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW1=-},{HW2= ** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOS II montiert, 3-teilig},{BG=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BA
订购信息
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
[mm]
ARTNR1
产品编号 枢纽部分
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 袖珍部分
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min.]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60762801_60762800
60762801_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
6
60762801
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762814_60762800
60762814_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
14
60762814
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762815_60762800
60762815_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
15
60762815
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762816_60762800
60762816_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
16
60762816
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762818_60762800
60762818_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
18
60762818
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762819_60762800
60762819_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
19
60762819
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762820_60762800
60762820_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
20
60762820
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762822_60762800
60762822_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
22
60762822
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762824_60762800
60762824_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
24
60762824
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60762825_60762800
60762825_60762800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
28
25
60762825
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
830
84836080
60763201_60763200
60763201_60763200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
32
12
60763201
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
1090
84836080
60763219_60763200
60763219_60763200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
32
19
60763219
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
1090
84836080
60763220_60763200
60763220_60763200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
32
20
60763220
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
1090
84836080
60763222_60763200
60763222_60763200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
32
22
60763222
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
1090
84836080
60763224_60763200
60763224_60763200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
32
24
60763224
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
1090
84836080
60763225_60763200
60763225_60763200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
32
25
60763225
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
1090
84836080
60763801_60763800
60763801_60763800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
38
12
60763801
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.5
1405
84836080
60763819_60763800
60763819_60763800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
38
19
60763819
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
1405
84836080
60763820_60763800
60763820_60763800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
38
20
60763820
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
1405
84836080
60763822_60763800
60763822_60763800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
38
22
60763822
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
1405
84836080
60763825_60763800
60763825_60763800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
38
25
60763825
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
1405
84836080
60763830_60763800
60763830_60763800
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
38
30
60763830
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
1405
84836080
60764201_60764200
60764201_60764200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
42
12
60764201
60764200
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
1990
84836080
60764225_60764200
60764225_60764200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
42
25
60764225
60764200
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
1990
84836080
60764230_60764200
60764230_60764200
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
42
30
60764230
60764200
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
1990
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表