Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-AUSF-K - 可调式夹紧杆,型号K,带外螺纹,通过拉动脱离,塑料材质
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/v_kh_ausf_k_ag.prj},{NB=66578515},{ARTNR=66578515},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=K: mit Außengewinde},{L1=30},{D3=M5 x 14},{D4=13.0},{D5=8.7},{H1=35.0},{H2=15},{H3=33.0},{GEW=0},{DD3=5},{DDD3=4.13},{DD3L=14},{D6=8.0},{H4=2.0},{D7=8.3},{H5=1.3},{D8=5.00},{R=1.5},{H6=7.20},{H7=10.20},{H8=10.85},{H9=9.40},{H6R=9.5},{H8R=4.8},{H9R=6.0},{H9L=15.45},{H9LL=2.0},{H7L=2.8},{H8L=12.3},{VJ1=8.7},{VJ2=7.7},{VJ1L=0.85},{VJ2L=20.10},{VJ1R=3},{VJ2R=3.75},{T1=3.27},{TC=0.25},{R1=0.327},{R2=0.57025},{R2A=2.35542},{TT=1.50},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66578311
66578311
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
22
M3 x 10
10.5
5.5
27.5
11
25.5
0
84879090
66578412
66578412
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
30
M4 x 12
13.0
7.2
32.0
12
30.0
26
84879090
66578513
66578513
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
30
M5 x 14
13.0
8.7
33.5
13
31.0
30
84879090
66578515
66578515
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
30
M5 x 14
13.0
8.7
35.0
15
33.0
0
84879090
66578516
66578516
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
45
M5 x 16
13.0
8.7
36.5
16
34.0
0
84879090
66578618
66578618
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
45
M6 x 16
13.0
10.0
38.5
18
36.0
42
84879090
66578619
66578619
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
45
M6 x 16
13.0
10.0
39.5
19
37.0
0
84879090
66578620
66578620
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
45
M6 x 18
13.0
10.0
40.5
20
38.0
0
84879090
66578830
66578830
压铸锌黑
手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺钉:不锈钢...
K:带外螺纹
78
M8 x 25
21.0
13.0
58.0
30
56.0
0
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表