Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STRUDAE-TS-AXIAL-SOFT - 结构性阻尼器TS,轴向软阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
结构性减震器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_ts.prj},{NB=69115100},{ARTNR=69115100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 40° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=51-27},{W3=92.0},{W3MAX=114},{MHUB=27},{D=51},{D1=69},{D2=47},{L1=12},{L2=52},{M=M12},{GEW=95},{MM=12},{CTN=84879059},{D3=13.5},{D4=20},{D4L=40},{DK=18.0},{K=7.5},{SW=8.0},{SWT=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
[mm]
W3
W3 1) - 在连续负载下每行程的能量吸收
[Nm/Hub]
W3MAX
W3 max. 2) - 在单一负载下,用于紧急停车
[Nm/Hub]
MHUB
最大行程
[mm]
D
D-阻尼器处于伸展位置时
[mm]
D1
d1 - 在阻尼器位置缩回
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
69111400
69111400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
14-7
2.0
3
7
14
19
13
4
15
M4
3
84879059
69111800
69111800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
18-9
4.0
6
9
18
24
16
5
18
M5
6
84879059
69112000
69112000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
20-10
6.0
7
10
20
27
19
6
21
M6
9
84879059
69112600
69112600
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
26-15
11.5
15
15
26
37
25
6
28
M6
16
84879059
69113200
69113200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
32-16
23.0
26
16
32
44
30
6
32
M6
21
84879059
69113500
69113500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
35-19
30.0
36
19
35
48
33
6
36
M6
28
84879059
69114000
69114000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
40-19
34.0
42
19
40
51
34
6
38
M6
31
84879059
69114100
69114100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
41-21
48.0
63
21
41
55
38
12
41
M12
60
84879059
69114400
69114400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
44-23
63.0
72
23
44
60
40
12
45
M12
70
84879059
69114800
69114800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
48-25
81.0
91
25
48
64
44
12
49
M12
80
84879059
69115100
69115100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
51-27
92.0
114
27
51
69
47
12
52
M12
95
84879059
69115400
69115400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
54-29
122.0
158
29
54
73
50
12
55
M12
105
84879059
69115800
69115800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
58-30
149.0
154
30
58
78
53
12
59
M12
132
84879059
69116100
69116100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
61-32
163.0
169
32
61
83
56
16
62
M16
203
84879059
69116400
69116400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
64-34
208.0
254
34
64
87
60
16
66
M16
232
84879059
69116800
69116800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
68-36
227.0
272
36
68
92
63
16
69
M16
248
84879059
69117500
69117500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
75-39
291.0
408
39
75
101
69
16
75
M16
301
84879059
69117800
69117800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
78-40
352.0
459
40
78
105
72
16
79
M16
339
84879059
69118200
69118200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
82-44
419.0
620
44
82
110
75
16
84
M16
346
84879059
69118400
69118400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
84-43
475.0
635
43
84
115
78
16
85
M16
402
84879059
69119000
69119000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
90-47
580.0
778
47
90
124
84
16
92
M16
490
84879059
69119500
69119500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
107-56
902.0
966
56
107
147
100
16
110
M16
733
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表