Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SR-BR-0.5-2-2GG-RH - 青铜(G-CuSn12)制成的蜗轮,带有空心铣齿,右侧有两个启动装置
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenraeder/sr_m0-5-2_2gg_re_br.prj},{NB=30083000},{ARTNR=30083000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Bronze G-CuSn12},{HW=* Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!},{AUSF=Schneckenrad mit hohlgefrästen Zähnen, zweigängig rechts},{M=1.00},{Z=75},{US=37,5 : 1},{D0=75.00},{DA=77.8},{ND=30},{NL=10},{B=6.5},{L=16.5},{C=4.5},{A=44.50},{BH7=6},{MD=10.50},{GEW=200},{CC=4.5},{CD=62.5},{ADF=60},{NL1=10},{NL2=0},{D=14.0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
D0
d0
[mm]
DA
da
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
C
C*
[mm]
A
a - 中心距
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD** - 计算基础见第289页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
30020700
30020700
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.50
20
10 : 1
10.00
11.2
8
5
3.0
8.0
-
8.50
3
0.06
3
84839089
30021000
30021000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.50
25
12,5 : 1
12.50
13.7
10
5
3.0
8.0
-
9.75
4
0.10
6
84839089
30022000
30022000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.50
50
25 : 1
25.00
26.2
10
5
3.0
8.0
-
16.00
4
0.75
16
84839089
30023000
30023000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.50
75
37,5 : 1
37.50
38.7
15
5
3.0
8.0
-
22.25
4
1.13
36
84839089
30050700
30050700
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.75
20
10 : 1
15.00
16.7
10
6
3.0
9.0
-
11.75
4
0.14
8
84839089
30051000
30051000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.75
25
12,5 : 1
18.75
20.4
12
6
3.0
9.0
-
13.62
4
0.25
13
84839089
30052000
30052000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.75
50
25 : 1
37.50
39.2
12
6
3.0
9.0
-
23.00
4
2.00
35
84839089
30053000
30053000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
0.75
75
37,5 : 1
56.25
57.9
15
6
3.0
9.0
-
32.37
4
4.10
73
84839089
30080500
30080500
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
16
8 : 1
16.00
18.8
12
8
6.5
14.5
-
15.00
5
0.14
16
84839089
30080700
30080700
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
20
10 : 1
20.00
22.8
16
8
6.5
14.5
-
17.00
5
0.24
30
84839089
30081000
30081000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
25
12,5 : 1
25.00
27.8
16
8
6.5
14.5
-
19.50
5
0.40
40
84839089
30081500
30081500
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
35
17,5 : 1
35.00
37.8
16
10
6.5
16.5
-
24.50
6
1.10
70
84839089
30082000
30082000
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
50
25 : 1
50.00
52.8
20
10
6.5
16.5
-
32.00
6
2.90
140
84839089
30083000
30083000
青铜
青铜G-CuSn12
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
75
37,5 : 1
75.00
77.8
30
10
6.5
16.5
4.5
44.50
6
10.50
200
84839089
30083200
30083200
青铜
青铜G-CuSn12
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.00
100
50 : 1
100.00
102.8
30
12
6.5
18.5
4.5
57.00
6
19.40
480
84839089
30120500
30120500
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
16
8 : 1
24.00
28.4
18
6 / 6
12.0
24.0
-
24.50
8
0.60
60
84839089
30120600
30120600
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
18
9 : 1
27.00
31.7
20
8 / 8
12.0
28.0
-
26.00
8
0.70
80
84839089
30120700
30120700
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
20
10 : 1
30.00
34.7
25
8 / 8
12.0
28.0
-
27.50
10
1.10
130
84839089
30121300
30121300
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
30
15 : 1
45.00
49.7
30
8 / 8
12.0
28.0
-
35.00
10
2.80
260
84839089
30121800
30121800
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
40
20 : 1
60.00
64.7
30
10 / 10
12.0
32.0
-
42.50
10
6.90
400
84839089
30122000
30122000
青铜
青铜G-CuSn12
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
50
25 : 1
75.00
79.7
30
10 / 10
12.0
32.0
10.0
50.00
10
12.10
440
84839089
30123200
30123200
青铜
青铜G-CuSn12
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
1.50
100
50 : 1
150.00
154.7
45
10 / 10
12.0
32.0
10.0
87.50
12
49.00
1300
84839089
30150500
30150500
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
2.00
16
8 : 1
32.00
37.6
20
8 / 8
14.0
30.0
-
32.00
8
2.40
140
84839089
30150700
30150700
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
2.00
20
10 : 1
40.00
45.6
30
10 / 10
14.0
34.0
-
36.00
12
4.10
550
84839089
30151300
30151300
青铜
青铜G-CuSn12
-
带空心铣齿的蜗轮,两头向右启动
2.00
30
15 : 1
60.00
65.6
40
10 / 10
14.0
34.0
-
46.00
12
11.20
600
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表