您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHRSCHEI-ST-B - 收缩盘ST-B,材料为钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
收缩盘ST
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/schrumpfscheiben/schrumpfscheibe_st-b.prj},{NB=61587044},{ARTNR=61587044},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{ID=44},{DW=32 / 35 / 36},{DM=660 / 800 /830},{FAX=63 / 75 / 75},{D=80},{I=20},{L=25.5},{L2=29.5},{E=2.75},{SCHR=7 xM6},{TA=12},{PN=314 / 323 / 307},{GEW=0.60},{TK=64.0},{SSA=7},{SSG=6},{K=4.0},{DWK=8.9},{SW=10},{C=0.5},{CTN=84879059},{PPATH=schrumpfscheibe_st-b_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ID
d - 内径Ø
[mm]
DW
dw - 轴-Ø 1) - 客户轴-Ø
[mm]
DM
T - 扭矩 2) - 使用客户轴Ø dw的可传输值
[Nm]
FAX
传真--轴向力 2)--与客户轴Ø dw的可传输值
[KN]
D
[mm]
I
l
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
E
e
[mm]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 931/数量 x 尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA - 拧紧的扭矩
[Nm]
PN
PN - 表面压力
[N/mm²]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61587014
61587014
钢制
钢制
14
11 / 12
30 / 50
6,3 / 9,2
38
7
11.0
14.5
2.00
4 xM5
4
193 / 179
0.10
84879059
61587016
61587016
钢制
钢制
16
13 / 14
70 / 90
10 / 13
41
11
15.0
18.5
2.00
5 xM5
4
133 / 131
0.10
84879059
61587024
61587024
钢制
钢制
24
19 / 20 /21
170 / 200 / 240
26 / 26 / 28
50
14
19.5
23.0
2.75
6 xM5
4
292 / 272 / 277
0.20
84879059
61587030
61587030
钢制
钢制
30
24 / 25 / 26
300 / 340 / 370
29 /31 / 32
60
16
21.5
25.0
2.75
7 xM5
4
231 / 235 / 226
0.30
84879059
61587036
61587036
钢制
钢制
36
28 / 30 / 31
440 / 550 / 610
50 / 56 / 60
72
18
23.5
27.5
2.75
5 xM6
12
307 / 295 / 319
0.40
84879059
61587044
61587044
钢制
钢制
44
32 / 35 / 36
660 / 800 /830
63 / 75 / 75
80
20
25.5
29.5
2.75
7 xM6
12
314 / 323 / 307
0.60
84879059
61587050
61587050
钢制
钢制
50
38 / 40 / 42
980 / 1110 / 1150
78 / 82 / 83
90
22
27.5
31.5
2.75
8 xM6
12
301 / 277 / 292
0.80
84879059
61587055
61587055
钢制
钢制
55
42 / 45 / 48
1390 / 1550 / 1880
90 / 93 / 94
100
23
30.5
34.5
3.75
8 xM6
12
249 / 257 / 252
1.10
84879059
61587062
61587062
钢制
钢制
62
48 / 50 / 52
1900 / 1940 / 2300
97 / 105 /110
110
23
30.5
34.5
3.75
10 xM6
12
293 / 290 / 265
1.30
84879059
61587068
61587068
钢制
钢制
68
50 / 55 / 60
2300 / 2600 / 2600
111 / 115 / 115
115
25
32.5
34.5
3.75
10 xM6
12
247 / 265 / 245
1.40
84879059
61587075
61587075
钢制
钢制
75
55 / 60 / 65
3020 / 3070 / 3170
123 / 124 / 132
138
25
32.5
38.0
3.75
7 xM8
30
284 / 262 / 270
1.70
84879059
61587080
61587080
钢制
钢制
80
60 / 65 / 70
3910 / 3940 / 4600
141 / 153 /160
145
25
32.5
38.0
3.75
7x M8
30
253 / 259 / 259
1.90
84879059
61587085
61587085
钢制
钢制
85
65 / 70 / 75
4650 / 4660 / 6000
165 / 170 / 191
155
30
39.0
44.5
4.50
10 xM8
30
276 / 279 / 279
3.50
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSR270 - Shrink Disk - 3-part
StS Coupling GmbH
10.02.2021
SL 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表