Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RN FA-DMB - 滑动的轮毂FA
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/rutschnabe_fa.prj},{NB=61210200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl, verzinkt und passiviert},{BG=2},{DX=14.0},{BT=Vorbohrung},{FD1=25 - 140},{FD2=50 - 280},{DZ=4300},{VB=14.0},{DMAX=35},{D=88},{DN=58},{B=19.0},{D1H8=58},{BMIN=4},{BMAX=12},{BUMIN=9.0},{BUMAX=17.0},{S=3.0},{L=57},{SCHR=6xM6},{GEW=1,8},{ARTNR1=61210201},{GEW1=21},{ARTNR2=61210202},{GEW2=40},{GW=52},{DNL=10.0},{SW=47.0},{SWL=34.0},{G=6},{M=6},{MK=4.77},{ML=8},{DZMIN=2.75},{DZMAX=3.00},{SS=3.00},{T=2.0},{GG=90},{ARTNR7=61210200},{TN=rn_fa_gr-koerper_gr_2},{PPATH=rut-nabe_fa_sbl.prj},{CTN=84836080},{VERX=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
[mm]
FD1
扭矩范围1弹簧1)
[Nm]
FD2
扭矩范围2弹簧2)
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
VB
D - 先导孔
[mm]
DMAX
d最大。
[mm]
D
[mm]
DN
[mm]
B
[mm]
D1H8
d1 - H8
[mm]
BMIN
b - 最小宽度
[mm]
BMAX
b - 最大宽度
[mm]
BUMIN
灌木丛长度最小。
[mm]
BUMAX
衬套最大长度。
[mm]
S
s
[mm]
L
[mm]
SCHR
螺栓Z x M
[mm]
GEW
预钻孔的重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 摩擦衬里 1) - 需要2件
ⁿ/ₐ
GEW1
重量摩擦盘
[g]
ARTNR2
产品编号 碟形弹簧
ⁿ/ₐ
GEW2
杯子弹簧的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61210000
61210000
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
00
0,5 - 5
1 - 10
10000
3.7
10
30
0
8.5
21
4
6
2.2
4.2
2.5
31
3xM4
0,1
61210001
2
61210002
5
84836080
61210010
61210010
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
0
2 - 10
4 - 20
8500
5.7
20
45
0
8.5
35
2
6
6.0
10.0
2.5
33
6xM4
0,3
61210011
3
61210012
5
84836080
61210100
61210100
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
01
5 - 35
10 - 70
6600
10.0
22
58
40
16.0
40
3
8
8.0
13.0
3.0
45
6xM4
0,6
61210101
10
61210102
10
84836080
61210110
61210110
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
1
20 - 75
40 - 150
5600
10.0
25
68
45
17.0
44
3
10
8.0
15.0
3.0
52
6xM5
0,9
61210111
13
61210112
20
84836080
61210200
61210200
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
2
25 - 140
50 - 280
4300
14.0
35
88
58
19.0
58
4
12
9.0
17.0
3.0
57
6xM6
1,8
61210201
21
61210202
40
84836080
61210300
61210300
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
3
50 - 300
100 - 600
3300
18.0
45
115
75
21.0
72
5
15
11.0
21.5
4.0
68
6xM8
3,4
61210301
51
61210302
100
84836080
61210400
61210400
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
4
90 - 600
180 - 1200
2700
24.0
55
140
90
23.0
85
6
18
12.0
24.5
4.0
78
6xM8
5,5
61210401
79
61210402
200
84836080
61210500
61210500
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
5
280 - 800
800 - 1600
2200
28.0
65
170
102
29.0
98
8
20
16.0
28.0
5.0
92
6xM8
8,8
61210501
157
61210502
400
84836080
61210600
61210600
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
6
300 - 1200
600 - 2400
1900
38.0
80
200
120
31.0
116
8
23
16.0
31.0
5.0
102
8xM20
14,0
61210601
216
61210602 2)
320
84836080
61210700
61210700
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
7
600 - 2200
1200 - 4400
1600
45.0
100
240
150
33.0
144
8
25
16.0
33.0
5.0
113
12xM20
22,6
61210701
250
61210702 3)
480
84836080
61210800
61210800
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
8
900 - 3400
1800 - 6800
1300
58.0
120
285
180
35.0
170
8
25
16.0
33.0
5.0
115
16xM20
33,6
61210801
400
61210802 4)
640
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表