Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PR-ZST-SV-M2-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,螺旋齿,齿部经过硬化和研磨,模块2
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pr_zst_sv_vzgug_m2.prj},{NB=25160501},{ARTNR=25160501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5 (1.7131), eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC, allseitig geschliffen, Verzahnungsqualität 6h25},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=Schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=2},{L1=1000},{L2=8.5},{Z=150},{B=24},{HK=24},{H0=22},{F=2},{A=62.5},{L=125},{AB=8},{H=8},{D1=7},{D2=11},{T=7},{A1=31.7},{LL1=936.6},{D3=5.7},{GTF=0.022},{FU=8500},{GEW=4.10},{TYP=1},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
FLM
版本安装
ⁿ/ₐ
SR
斜齿系统的方向
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
Z
齿数
[mm]
B
b
[mm]
HK
hk
[mm]
H0
h0
[mm]
F
f
[mm]
A
a
[mm]
L
l
[mm]
AB
孔的数量
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
T
t
[mm]
A1
a1
[mm]
LL1
l1
[mm]
D3
d3
[mm]
GTF
GTf / 300 1) - 见目录页
[mm]
FU
傅*
[N]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
25160301
25160301
钢制
钢16MnCr5(1.7131),插入和齿部感应淬...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
按长度切割,可连续组装
斜齿状,向右上升19º 31' 42"
有孔
2
500
8.5
75
24
24
22
2
62.5
125
4
8
7
11
7
31.7
436.6
5.7
0.022
8500
2.10
84839089
25160501
25160501
钢制
钢16MnCr5(1.7131),插入和齿部感应淬...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
按长度切割,可连续组装
斜齿状,向右上升19º 31' 42"
有孔
2
1000
8.5
150
24
24
22
2
62.5
125
8
8
7
11
7
31.7
936.6
5.7
0.022
8500
4.10
84839089
25160300
25160300
钢制
钢16MnCr5(1.7131),插入和齿部感应淬...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
按长度切割,可连续组装
斜齿状,向右上升19º 31' 42"
无孔
2
500
8.5
75
24
24
22
2
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.022
8500
2.10
84839089
25160500
25160500
钢制
钢16MnCr5(1.7131),插入和齿部感应淬...
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿...
按长度切割,可连续组装
斜齿状,向右上升19º 31' 42"
无孔
2
1000
8.5
150
24
24
22
2
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.022
8500
4.10
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表