lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NRZ-MXL-012 - 标准正时皮带英寸节距,节距MXL,正时皮带宽度012(3.2毫米)。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
标准正时皮带英寸间距
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_mxl_012.prj},{NB=18164000},{ARTNR=18164000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=80 MXL 012},{TL=MXL = 0,08“ (2,032 mm)},{ZBR=012 = 1/8'' (3.175mm)},{NLZ=8.0},{NL=203.2},{ZZ=100},{GEW=0.69},{T=2.032},{HS=1.14},{HT=0.51},{ZL=0.84},{ZS=20},{R1=0.13},{R2=0.25},{RB=3.175},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZBR
齿带宽度
ⁿ/ₐ
NLZ
标称长度
[Zoll]
NL
标称长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18160200
18160200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
36 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
3.6
91.44
45
0.31
40103900
18160400
18160400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
40 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
4.0
101.6
50
0.35
40103900
18160700
18160700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
44 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
4.4
111.76
55
0.38
40103900
18161000
18161000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
48 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
4.8
121.92
60
0.41
40103900
18161500
18161500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
52 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
5.2
132.08
65
0.45
40103900
18162000
18162000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
56 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
5.6
142.24
70
0.48
40103900
18162500
18162500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
60 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
6.
152.4
75
0.52
40103900
18163000
18163000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
64 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
6.4
162.56
80
0.55
40103900
18163200
18163200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
68 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
6.8
172.72
85
0.59
40103900
18163500
18163500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
72 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
7.2
182.88
90
0.62
40103900
18164000
18164000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
80 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
8.0
203.2
100
0.69
40103900
18164500
18164500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
88 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
8.8
223.52
110
0.76
40103900
18165000
18165000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
100 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
10.0
254
125
0.86
40103900
18165500
18165500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
112 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
11.2
284.48
140
0.97
40103900
18166000
18166000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
124 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
12.4
314.96
155
1.07
40103900
18166500
18166500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
140 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
14.0
355.6
175
1.21
40103900
18167000
18167000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
160 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
16
406.4
200
1.38
40103900
18167500
18167500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
180 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
18
457.2
225
1.55
40103900
18168000
18168000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
200 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
20
508
250
1.73
40103900
18168500
18168500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
224 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
22.4
568.96
280
1.93
40103900
18169000
18169000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
240 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
24.0
609.6
300
2.07
40103900
18169500
18169500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
256 MXL 012
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
012 = 1/8'' (3.175mm)
25.6
650.24
320
2.21
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表