Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - 用于弹性联轴器RNKC的轮毂部件,无间隙,带夹持轮毂,设计紧凑
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/nabe_el-kpl_rnkc.prj},{NB=60561412_14_12},{ARTNR=60561412},{BG=14},{BH7=12},{DH=30},{L=32},{LL=9.5},{E=13},{GEW=18.7},{BMIN=4},{BMAX=16},{C=5.0},{MVW=0.9},{MVR=0.09},{DZ=13000},{DFD=513},{DFST=172.0},{TRHM=16.60},{AM=4.50},{TYP=2},{SG=4.0},{GL=20.9},{ZZ=4},{DH1=17.0},{BKO=13.25},{BKU=3.90},{R1=1.00},{R2=16.5},{SL=1.0},{SLL=0.0},{ABQ=10.5},{ALF=3.50},{DHH13=4.5},{D1H13=8.0},{D=4.0},{DK=7.0},{K=4.0},{KL=16.0},{V=0.40},{S=3.0},{T=2.0},{ZD1=33.10},{ZD2=32.75},{ZD5=30},{ZD6=10},{ZW1=90.0},{ZW2=45.0},{ZT2=0.13},{CTN=84836080},{ARTNR1=60519214},{ARTNR2=60519814},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号Hub单体
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 齿圈 92° Shore A
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 齿圈 98° Shore A
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BH
订购信息
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
BH7
孔径d - H7 1) - 标准孔径
[mm]
TKMAX
Tk最大轮毂2) - 夹紧轮毂的摩擦扭矩
[Nm]
TKN92
T kN 92 Shore A 3) - 齿轮轮缘的名义扭矩
[Nm]
TKMAX92
Tk max. 92 Shore A 4)- 滑块的最大扭矩
[Nm]
TKN98
T kN 98 Shore A 3)- 滑块的额定扭矩
[Nm]
TKMAX98
Tk max. 98 Shore A 4)- 滑块的最大扭矩
[Nm]
DH
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
SKD
干涉圈Ø - 螺丝头突出超过直径DH
[mm]
GEW
重量枢纽
[g]
BMIN
分钟。内孔
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
C
[mm]
MVW
最大位移 - 角度/最大值是相互排斥的
[Grad]
MVR
最大位移 - 径向/最大值是相互排斥的
[mm]
MVA
最大位移 - 轴向/最大值是相互排斥的
[mm]
DZ
最大速度5) - 超过30米/秒需要动态平衡
[1/min]
DFD
扭转弹簧刚度动态。 5) - 带有较硬的滑块和0.5 x TkN
[Nm/rad]
DFST
扭转弹簧刚度静态5) - 使用更硬的滑块和0.5 x TkN
[Nm/rad]
TRHM
惯性力矩6) - 以每种情况下的最大孔径进行计算
[10^-6kgm²]
SCHR
螺丝尺寸ISO 4762
[mm]
AM
拧紧扭矩
[Nm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60560704
60560704
60519207
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
7
4
1,3
1,1
2,2
-
-
14
18
5.0
8
16,6
2.7
3
7
2.5
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
43
14.3
0.18
M2
0.43
84836080
60560705
60560705
60519207
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
7
5
1,4
1,1
2,2
-
-
14
18
5.0
8
16,6
2.6
3
7
2.5
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
43
14.3
0.18
M2
0.43
84836080
60560706
60560706
60519207
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
7
6
1,5
1,1
2,2
-
-
14
18
5.0
8
16,6
2.5
3
7
2.5
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
43
14.3
0.18
M2
0.43
84836080
60560904
60560904
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
4
2,3
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
6.0
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560905
60560905
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
5
2,4
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
5.8
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560906
60560906
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
6
2,5
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
5.6
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560908
60560908
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
8
2,8
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
5.1
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560909
60560909
60519209
-
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
9
2,9
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
4.8
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560910
60560910
60519209
-
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
10
3
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
4.5
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560911
60560911
60519209
-
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
11
3,2
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
4.1
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60561205
60561205
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
5
5,8
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
12.2
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561206
60561206
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
6
6,9
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
12.0
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561208
60561208
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
8
7,4
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
11.5
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561209
60561209
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
9
7,7
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
11.2
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561210
60561210
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
10
8
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
10.9
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561211
60561211
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
11
8,3
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
10.6
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561212
60561212
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
12
8,6
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
10.2
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561405
60561405
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
5
9,2
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
22.0
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561408
60561408
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
8
14,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
20.9
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561410
60561410
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
10
15,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
19.9
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561411
60561411
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
11
16,2
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
19.3
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561412
60561412
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
12
16,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
18.7
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561414
60561414
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
14
17,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
17.3
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561415
60561415
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
15
18,3
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
16.5
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561416
60561416
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
16
18,8
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
15.6
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表