Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-AT-PAZ - 散装聚氨酯(TPU)制成的定时带,可焊接,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,AT 散装PAZ定时带
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_at-profil_paz.prj},{NB=16688001},{ARTNR=16688001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=AT5},{RB=50},{RL=100},{ZRK=3500},{T=5},{HT=1.5},{BETA=50°},{GEW=170},{PKL=16689901},{GH=2.7},{ZL=2.5},{R1=0.4},{R2=0.70},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
BETA
角度 β
[Grad]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16660001
16660001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
10 AT5 开口长度,TPU-PAZ 材质
AT5
10
100
700
5
1.5
1.2
50°
34
16669900
39269097
16670001
16670001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
16 AT5 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
AT5
16
100
1120
5
1.5
1.2
50°
55
16679900
39269097
16680001
16680001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
25 AT5 开口长度,TPU-PAZ 制成
AT5
25
100
1750
5
1.5
1.2
50°
85
16689900
39269097
16687001
16687001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
32 AT5 开口长度,TPU-PAZ 制成
AT5
32
100
2240
5
1.5
1.2
50°
110
16289800
39269097
16688001
16688001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 AT5 开口长度,TPU-PAZ 制成
AT5
50
100
3500
5
1.5
1.2
50°
170
16689901
39269097
16860001
16860001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
16 AT10 开放长度,由 TPU-PAZ 制成
AT10
16
100
2080
10
2.5
2.0
50°
101
16869900
39269097
16870001
16870001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
25 AT10 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
AT10
25
100
3250
10
2.5
2.0
50°
158
16879900
39269097
16880001
16880001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
32 AT10 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
AT10
32
100
4160
10
2.5
2.0
50°
202
16889900
39269097
16884001
16884001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
40 AT10 开口长度,TPU-PAZ 制成
AT10
40
100
5200
10
2.5
2.0
50°
253
16889901
39269097
16886001
16886001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 AT10 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
AT10
50
100
6500
10
2.5
2.0
50°
316
16899900
39269097
16890001
16890001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
100 AT10 开口长度,TPU-PAZ 制成
AT10
100
100
13000
10
2.5
2.0
50°
632
16899901
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表