Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KG-1-RF - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级不锈钢直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1_rf.prj},{NB=64699550},{ARTNR=64699550},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus rostfreien gehärtetem Stahl},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=50},{A=70},{DA=62},{H=47},{H1=92.0},{H2=46},{H3=26},{L=103},{J=82},{N=10.5},{NI=M12},{TZD=5699},{TZS=5796},{GEW=1190},{ARTNR1=64699850},{NL=12},{SDM=18.0},{H4=72.5},{B1=63.5},{L1=9},{H5=28.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_rf_50_ds},{TYP=2},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带盖盘/双唇密封的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64699506
64699506
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.0
M4
275
248
50
64699806
84833032
64699508
64699508
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
402
327
50
64699808
84833032
64699510
64699510
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
480
382
80
64699810
84833032
64699512
64699512
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
570
469
90
64699812
84833032
64699514
64699514
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
582
488
100
64699814
84833032
64699516
64699516
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
763
580
100
64699816
84833032
64699520
64699520
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
951
736
140
64699820
84833032
64699525
64699525
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
1738
1435
250
64699825
84833032
64699530
64699530
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
2583
2484
370
64699830
84833032
64699540
64699540
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
4510
4140
740
64699840
84833032
64699550
64699550
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
5699
5796
1190
64699850
84833032
64699606
64699606
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
275
248
50
64699906
84833032
64699608
64699608
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
402
327
50
64699908
84833032
64699610
64699610
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
480
382
80
64699910
84833032
64699612
64699612
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
570
469
90
64699912
84833032
64699614
64699614
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
582
488
100
64699914
84833032
64699616
64699616
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
763
580
100
64699916
84833032
64699620
64699620
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
951
736
140
64699920
84833032
64699625
64699625
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
1738
1435
250
64699925
84833032
64699630
64699630
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
2583
2484
370
64699930
84833032
64699640
64699640
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
4510
4140
740
64699940
84833032
64699650
64699650
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
5699
5796
1190
64699950
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-LKLE-KGT-1 - 串联式直线球轴承单元KGT-1 ISO系列1,带有两个高级直线球轴承
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KB-ST-V - 直线球轴承KB-ST-V,带方形凸缘,短设计
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WB-GW-1-AL - 精密轴块 GW-1 ISO系列 1, 材料 铝
MÄDLER
10.04.2024
ADHGS,ADHGL - 轴动型固定座组件-单衬/双衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MAE-WS-CF53 - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料钢CF53(1.1213)。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WS-X46-RF - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料为不锈钢1.4043(X46Cr13)。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WB-GWFL-AL - 法兰式轴块 GWFL通用型
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GWL-AL - 轴块GWL通用型,低价版
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WS-CF53-CR - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料钢CF53-CR,镀铬
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WS-X90-RF - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料为不锈钢1.4112(X90CrMoV18)。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KG-3/KG-3-O - 直线球轴承和轴承座单元KG-3/KG-3-O ISO系列3,带封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-LKLE-KG-1 - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PR-WLS-STANDARD - 带有轴支撑的精密轴钢
MÄDLER
26.04.2024
LHBBL - 直线轴承固定座组件 滑块加宽型 加长型
Misumi
16.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表