Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-A-DLD - 直线球轴承KB-3-A ISO系列3,高级,带不对中补偿,封闭设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-a_dld_geschl.prj},{NB=64612006},{ARTNR=64612006},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Fluchtungsfehlerausgleich bis ±0.5°, mit berührenden Doppellippendichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28.3},{E=0.0},{WINKELA=0},{TZD=2550},{TZS=1800},{GEW=55},{ARTNR1=61743200},{GEW1=3.6},{D2=30.3},{M=1.60},{CTN=84829900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
C -0.02
[mm]
C3
C3 -0.02
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
锁紧环的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64611206
64611206
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
12
22
32
20.3
1220
930
20
61742200
1.7
84829900
64611606
64611606
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
16
26
36
22.3
1400
1060
25
61742600
2.1
84829900
64612006
64612006
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
20
32
45
28.3
2550
1800
55
61743200
3.6
84829900
64612506
64612506
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
25
40
58
40.4
3800
2320
106
61744000
6.3
84829900
64613006
64613006
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
30
47
68
48.4
5600
3750
120
61744700
7.8
84829900
64614006
64614006
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
40
62
80
56.3
9650
5700
200
61746200
14.4
84829900
64615006
64615006
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位...
50
75
100
72.3
11200
6950
440
61747500
21.0
84829900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表