Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LGLL-PO-1 - 塑料制成的直线滑动轴承PO-1,ISO系列1,高级,封闭式设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线球轴承_iso_1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lgll_po-1_geschl_kst.prj},{NB=64622020P},{ARTNR=64622020P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{HW=* Nennmaß für Gehäusebohrung. Buchse wird mit Übermaß für Presssitz gefertigt, je nach Größe ca. 0,1 bis 0,3 mm},{AUSF=Selbstschmierendes und selbsthaltendes Lineargleitlager ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen},{FW=20},{D=28},{C=30},{C4=13},{TZD1=2080},{TZD2=52},{TZS=7350},{GEW=11},{CTN=84833080},{DD=28.24},{DF=24.120},{F=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
D* - 外壳孔的名义尺寸
[mm]
C
[mm]
C4
[mm]
TZD1
基本额定动载荷C - 在0.1米/秒时
[N]
TZD2
基本额定动载荷C - 在4米/秒时
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64621212P
64621212P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
12
19
28
10
965
24
3350
6
84833080
64621414P
64621414P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
14
21
28
12
1340
34
4750
7
84833080
64621616P
64621616P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
16
24
30
12
1530
38
5400
9
84833080
64622020P
64622020P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
20
28
30
13
2080
52
7350
11
84833080
64622525P
64622525P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
25
35
40
17
3400
85
12000
24
84833080
64623030P
64623030P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
30
40
50
20
4800
120
17000
33
84833080
64624040P
64624040P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
40
52
60
24
7650
193
27000
64
84833080
64625050P
64625050P
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的...
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,...
50
62
70
27
10800
270
38000
89
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表