Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LAGERBÖ-GELENK-LG - 带球面轴承的轴承座,轴承座材料为灰铸铁,内环滚子轴承为钢质硬化,外环为钢质
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_m_gelenkl.prj},{NB=81001140},{ARTNR=81001140},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Lagerbock: Grauguss lackiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Stahl},{ZD=40},{CH=36},{CN=12},{DD=11},{EN=16},{ER=18},{G1=24},{EU=12.0},{G2=22},{G3=35},{H2=10},{K2=54},{K1=41},{L1=1.6},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=240.000},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
CH
[mm]
CN
CN - H7
[mm]
DD
Ø - D
[mm]
EN
EN - 0.1
[mm]
ER
[mm]
G1
[mm]
EU
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H2
[mm]
K2
[mm]
K1
[mm]
L1
[mm]
DS
ØS
[mm]
Z
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81001132
81001132
Multimaterialprodukt
轴承座:涂漆灰铸铁,内圈:硬化的滚动轴承钢,外圈:...
32
32
10
11
14
16
21
10.5
18
31
8
51
38
1.6
6.6
13°
190.000
84129080
81001140
81001140
Multimaterialprodukt
轴承座:涂漆灰铸铁,内圈:硬化的滚动轴承钢,外圈:...
40
36
12
11
16
18
24
12.0
22
35
10
54
41
1.6
6.6
13°
240.000
84129080
81001150
81001150
Multimaterialprodukt
轴承座:涂漆灰铸铁,内圈:硬化的滚动轴承钢,外圈:...
50
45
16
15
21
21
33
15.0
30
45
12
65
50
1.6
9.0
13°
460.000
84129080
81001163
81001163
Multimaterialprodukt
轴承座:涂漆灰铸铁,内圈:硬化的滚动轴承钢,外圈:...
63
50
16
15
21
23
37
15.0
35
50
12
67
52
1.6
9.0
15°
590.000
84129080
81001180
81001180
Multimaterialprodukt
轴承座:涂漆灰铸铁,内圈:硬化的滚动轴承钢,外圈:...
80
63
20
18
25
28
47
18.0
40
60
14
86
66
2.5
11.0
15°
1030.000
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表