Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRK-05B-1-KST - 单侧带轮毂的聚甲醛KRK链轮,注塑成型,ISO 05 B-1,间距8毫米
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRK,塑料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_8mm.prj},{NB=10056700},{ARTNR=10056700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt },{DINISO=ISO 05 B-1, Teilung 8mm},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=46.5},{D=43.53},{B=10},{ND=28},{L=14},{GEW=13},{RD=5},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10056300
10056300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
13
36.5
33.42
8
24
13
8
84839089
10056500
10056500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
15
41.5
38.48
8
24
13
9
84839089
10056700
10056700
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
17
46.5
43.53
10
28
14
13
84839089
10056900
10056900
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
19
52.0
48.61
10
28
14
14
84839089
10057100
10057100
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
21
57.0
53.68
10
28
14
15
84839089
10057300
10057300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
23
62.5
58.75
10
28
14
17
84839089
10057500
10057500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 05 B-1,间距8毫米
KRK
25
67.0
63.83
10
28
14
19
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表