Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-RS-250W - RS型蜗杆减速电机,带双蜗杆齿轮箱,电机数据250瓦/2800 1/min,传动比70:1至2500:1。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RS型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rs/schngm_rs_250w.prj},{NB=43413360},{ARTNR=43413360},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=250 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{ADZ=7.8},{UE=360 : 1},{DMA=93*},{FR=500},{FA=200},{GEW=9.6},{ARTNR1=43636300},{A=76},{B=162},{C=12},{E=116},{F=185},{H1=100},{S=10},{W=20},{W1=39},{G=125},{K=283},{K1=187},{O=18},{O1=59},{X=140},{Z=153},{D=18},{I=3.5},{L=40},{L1=30},{L2=5},{T=20.5},{U=6},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容25μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43413070
43413070
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
40.0
70 : 1
34
500
200
9.6
43636300
85015100
43413105
43413105
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
27.0
105 : 1
45
500
200
9.6
43636300
85015100
43413150
43413150
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
19.0
150 : 1
57
500
200
9.6
43636300
85015100
43413225
43413225
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
12.0
225 : 1
83
500
200
9.6
43636300
85015100
43413276
43413276
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
10.0
276 : 1
81*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413360
43413360
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
7.8
360 : 1
93*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413450
43413450
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
6.2
450 : 1
93*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413570
43413570
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
4.9
570 : 1
81*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413750
43413750
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
3.7
750 : 1
93*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413986
43413986
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
2.7
1050 : 1
113*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413994
43413994
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
1.8
1520 : 1
81*
500
200
9.6
43636300
85015100
43413998
43413998
250 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
1.1
2500 : 1
72*
500
200
9.6
43636300
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表