Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-RM-90W - 带双蜗轮的蜗杆减速电机RM,电机数据90瓦/1400 1/min,传动比50:1至2250:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RM型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rm/schngm_rm_90w.prj},{NB=43408380},{ARTNR=43408380},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=3.7},{UE=380 : 1},{DMA=35*},{FR=300},{FA=140},{GEW=5.7},{ARTNR1=43635900},{A=62},{B=134},{C=15},{E=82},{F=154},{H1=85},{S=6.6},{W=13},{W1=33},{G=112},{G1=102},{K=258},{K1=168},{O=50},{O1=9},{X=72},{Y=117},{Z=131},{D=14},{I=1.5},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=16},{U=5},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容10μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43408050
43408050
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
28.0
50 : 1
18
300
140
5.7
43635900
85015100
43408100
43408100
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
14.0
100 : 1
32
300
140
5.7
43635900
85015100
43408200
43408200
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
7.0
200 : 1
35*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408300
43408300
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
4.7
300 : 1
36*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408380
43408380
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
3.7
380 : 1
35*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408500
43408500
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
2.8
500 : 1
35*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408750
43408750
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
1.9
750 : 1
36*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408988
43408988
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
1.2
1140 : 1
36*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408992
43408992
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
0.9
1500 : 1
36*
300
140
5.7
43635900
85015100
43408996
43408996
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
90W,一个输出轴头端/面端
0.6
2250 : 1
36*
300
140
5.7
43635900
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表