Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-MZ-120W - 蜗杆减速电机MZ,带双蜗轮,电机数据为120瓦/2800 1/min,齿轮比为12.5:1至1500:1。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MZ型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mz/schngm_mz_120w.prj},{NB=43403100},{ARTNR=43403100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=120 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=28.0},{UE=100 : 1},{DMA=6.1*},{FR=100},{FA=150},{GEW=4.2},{ARTNR1=43636100},{A=71},{B=90},{C=6},{E=84},{F=110},{H=56},{H1=62},{M=22},{N=23},{S=6},{W=36},{G=112},{G1=102},{K=243},{K1=168},{O=28},{Q1=64},{Q2=30},{X=56},{Y=70},{Z=81},{D=12},{I=2},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容16μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43403012
43403012
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
224.0
12,5 : 1
3.4
100
150
4.2
43636100
85015100
43403025
43403025
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
112.0
25 : 1
6.6
100
150
4.2
43636100
85015100
43403050
43403050
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
56.0
50 : 1
7.8*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403070
43403070
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
40.0
70 : 1
7.1*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403100
43403100
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
28.0
100 : 1
6.1*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403125
43403125
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
22.0
125 : 1
7.8*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403250
43403250
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
11.0
250 : 1
7.1*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403400
43403400
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
7.0
400 : 1
7.4*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403750
43403750
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
3.7
750 : 1
7.1*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403990
43403990
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
2.2
1250 : 1
6.1*
100
150
4.2
43636100
85015100
43403992
43403992
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
120W,一个输出轴头端/面端
1.9
1500 : 1
7.1*
100
150
4.2
43636100
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表