Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-MH-250W - 蜗杆减速电机MH,带单蜗轮和空心轴,电机数据为250瓦/2800 1/min,齿轮比为5:1至75:1。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MH型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mh/schngm_mh_250w.prj},{NB=43331020},{ARTNR=43331020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=250 W, Hohlwelle mittig 35 mm freigedreht},{ADZ=140},{UE=20 : 1},{DMA=10},{FR=150},{FA=100},{GEW=6.500},{ARTNR1=43636300},{A=80},{B=100},{C=7.5},{D1=76},{D2=55},{D3=42},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{J=9},{N=25},{S=7},{S1=5},{W=40},{G=125},{G1=108},{K=266},{K1=187},{O=41},{Z=89},{D=14},{I=3},{L=75},{T=16.3},{U=5},{SS=5.000},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容25μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43331005
43331005
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
560
5 : 1
3.5
150
100
6.500
43636300
85015100
43331007
43331007
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
400
7 : 1
4.6
150
100
6.500
43636300
85015100
43331011
43331011
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
247
11 : 1
6.8
150
100
6.500
43636300
85015100
43331015
43331015
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
187
15 : 1
8.3
150
100
6.500
43636300
85015100
43331017
43331017
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
165
17 : 1
9.6
150
100
6.500
43636300
85015100
43331020
43331020
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
140
20 : 1
10
150
100
6.500
43636300
85015100
43331024
43331024
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
117
24 : 1
11
150
100
6.500
43636300
85015100
43331030
43331030
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
93
30 : 1
13
150
100
6.500
43636300
85015100
43331032
43331032
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
88
32 : 1
14
150
100
6.500
43636300
85015100
43331038
43331038
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
74
38 : 1
15
150
100
6.500
43636300
85015100
43331056
43331056
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
50
56 : 1
12*
150
100
6.500
43636300
85015100
43331075
43331075
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
250瓦特,空心轴中心释放35mm
37
75 : 1
11*
150
100
6.500
43636300
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表