Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-MH-180W - 蜗杆减速电机MH,带单蜗轮和空心轴,电机数据为180瓦/1400 1/min,齿轮比为5:1至75:1。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MH型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mh/schngm_mh_180w.prj},{NB=43330020},{ARTNR=43330020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=180 W, Hohlwelle mittig 35mm freigedreht},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=14},{FR=150},{FA=100},{GEW=6.4},{ARTNR1=43636200},{A=80},{B=100},{C=7.5},{D1=76},{D2=55},{D3=42},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{J=9},{N=25},{S=7},{S1=M5},{W=40},{G=125},{G1=108},{K=266},{K1=187},{O=41},{Z=89},{D=14},{I=3},{L=75},{T=16.3},{U=5},{SS=5},{Z2=1},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容20μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43330005
43330005
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
280
5 : 1
4.8
150
100
6.4
43636200
85015100
43330007
43330007
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
200
7 : 1
6.4
150
100
6.4
43636200
85015100
43330011
43330011
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
124
11 : 1
9.3
150
100
6.4
43636200
85015100
43330015
43330015
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
93
15 : 1
11
150
100
6.4
43636200
85015100
43330017
43330017
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
82
17 : 1
13
150
100
6.4
43636200
85015100
43330020
43330020
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
70
20 : 1
14
150
100
6.4
43636200
85015100
43330024
43330024
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
58
24 : 1
15
150
100
6.4
43636200
85015100
43330030
43330030
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
47
30 : 1
15*
150
100
6.4
43636200
85015100
43330032
43330032
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
44
32 : 1
16*
150
100
6.4
43636200
85015100
43330038
43330038
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
37
38 : 1
17*
150
100
6.4
43636200
85015100
43330056
43330056
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
25
56 : 1
12*
150
100
6.4
43636200
85015100
43330075
43330075
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180瓦特,空心轴中心释放35mm
19
75 . 1
11*
150
100
6.4
43636200
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表