Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-MEG-180W - 蜗杆减速电机MEG,带单蜗杆齿轮箱,电机数据180瓦/1400 1/min,齿轮比5:1至75:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MEG型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_meg/schngm_meg_180w.prj},{NB=43305020},{ARTNR=43305020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=180 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=14.0},{FR=150N },{FA=100N},{GEW=6.2},{ARTNR1=43636200},{A=80},{B=100},{C=7.5},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{N=25},{S=7},{W=40},{G=125},{G1=108},{K=266},{K1=187},{O=41},{Q1=65},{Q2=65},{X=76},{Z=89},{D=12},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{D2=55},{D3=63},{SS1=5},{M=30.000},{Y=32.000},{I=30.000},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 号码 操作电容 20µF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43305005
43305005
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
280
5 : 1
4.8
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305007
43305007
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
200
7 : 1
6.4
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305011
43305011
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
124
11 : 1
9.3
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305015
43305015
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
93
15 : 1
11.0
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305017
43305017
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
82
17 : 1
13.0
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305020
43305020
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
70
20 : 1
14.0
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305024
43305024
-
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
58
24 : 1
15.0
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305030
43305030
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
47
30 : 1
15*
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305032
43305032
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
44
32 : 1
16*
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305038
43305038
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
37
38 : 1
17*
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305056
43305056
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
25
56 : 1
12*
150N
100N
6.2
43636200
85015100
43305075
43305075
* 稳定性相关的最大扭矩
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
180W,两侧输出轴为右/左
19
75 : 1
11*
150N
100N
6.2
43636200
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表