Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FP-LS - 带有Lube-Shuttle系统的手摇式注油枪,连接螺纹M10x1,高压橡胶铠装软管
MÄDLER
驱动元件
润滑器
黄油枪 黄油嘴配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/fettpressen_schmiernippel_zubehoer/fettpresse_lube.prj},{NB=68056001},{ARTNR=68056001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Handhebel-Fettpresse mit Lube-Shuttle System, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse aus Stahl, verzinkt},{D=56.1},{B=120},{L=325},{ASG=M10 x 1},{SCS=Ø13 x 300},{AD=400},{HD=800},{BD=1650},{FL=1.5},{GEW=1},{CTN=84671900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
ASG
连接螺纹
[mm]
SCS
润滑软管
[mm]
AD
工作压力
[bar]
HD
最大压力
[bar]
BD
爆裂压力
[bar]
FL
每个行程的容量
[cm^3]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68056001
68056001
带有Lube-Shuttle系统的手摇式注油枪,连...
Stahl verzinkt
镀锌钢外壳
56.1
120
325
M10 x 1
Ø13 x 300
400
800
1650
1.5
1
84671900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表