Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - 用于直线导轨DA 0116 RC的端部止动器(1对),带循环球轴承滑块
MÄDLER
驱动元件
线性技术
型材导轨
带循环球轴承滑块的直线导轨DA 0116 RC
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/schienenfuehrungen/linearfuehrung_da_0116_rc/endanschlag_da0116rc.prj},{NB=64990503},{ARTNR=64990503},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Endanschlag: Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt},{HW=Ein Paar mit zwei Schrauben. Siehe Katalogseite.},{L=48},{B=15.9},{H=12.7},{G=M6},{GEW=51},{GG=6},{BA=30},{DG=6.5},{DS=12},{TN=endanschlag_da0116rc_paar},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺紋
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64990503
64990503
钢, 镀锌
末端挡板:镀锌钢,螺钉:镀锌钢
一对有两个螺丝。见目录页。
48
15.9
12.7
M6
51
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表